相关产品
PLC
信号调节器/变送器
加热器和阀门
固态和机械继电器
定时器和计数器
报警拨号器
控制器
过程仪表
过程控制配件
过程记录仪和数据记录仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-820-0559
首页
»
过程控制
»
过程记录仪和数据记录仪
»
数据记录仪
» OM-CP-PRTEMP1000
浸没式压力和温度数据记录器
NOMAD® 产品系列成员
OM-CP-PRTEMP1000
浸没式压力和温度数据记录器
查看下面所有型号
下单
浸没式型号,最大可承受100psia 压力
用户可通过软件进行校准
可对启动时间进行编程
实时操作
过程记录仪和数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
OM-CP-PRTEMP1000浸没式压 力和温度数据记录器是一款电池 供电的独立式设备,用于自动记录 0 ~ 500psia的压力和-40 ~ 80°C的温度。这款多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,可测量并记录多达16,383个温度测量值和16,383个压力测量值。
OM-CP-PRTEMP1000在尺寸和性能方面均实现了重大飞跃。 实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质是非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。它外形小巧,几乎可以在任何位置安装。
数据检索非常简便。只要将数据记录器插入可用的USB端口,剩下的工作就可由简便易用的软件完成。该软件会将您的PC变为实时条形图表记录器。
数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft® Excel文件。
规格:
温度传感器类型:
热电阻
温度精度:
0.5°C
温度分辨率:
0.1°C
温度范围:
-40~80°C (-40~176°F)
压力传感器:
应变式
压力适配器:
1/4 外螺纹NPT或全浸没式
压力范围:
0~30psia、100psia、300psia或500psia(也提供psig型号)。全浸没式数据记录器只提供0~30psia、0~30psig、0~100psia和0~100psig范围的型号
校准精度:
2%FSR,0.25%@25°C 常规
压力响应时间:
0.1毫秒(10至90%FSR)
重复精度:
±0.5%FSR; ±0.2%常规
温度/压力
校准:
可通过软件进行数字校准
校准日期:
自动记录在装置内,以提醒用户何时需要进行校准
记录间隔:
可选择从2秒到12小时
启动/时间:
通过软件可编程为立即启动或延迟启动,可延迟达6个月。
实时记录:
设备可与PC配合使用,以便实时监控和记录数据
内存:
16,383个测量值/通道
电源:
3.6V锂电池(内含)
电池寿命:
通常为1年
时间精度:
在20°C下,为每月±1分钟
数据格式:
带有日期和时间戳 °C,°F,°K,°R;PSIA(G),英寸,英尺,毫米汞柱,巴,托 千帕
重量:
340 g (12 oz)
计算机接口:
USB(需要接口
电缆);2400波特率
软件:
Windows® XP SP3/Vista 和 7(32位和64位)
工作环境:
-40~80°C (-40 ~ 176°F);相对湿度 0 ~ 100%,无冷凝
外形尺寸:
32 直径 x 163 mm 长 (1.25 x 6.4")
材质:
不锈钢
†
所有金额以RMB显示
注:
* 此处插入"1"对应于1/4“ NPT 或"0"对应于全浸没式数据记录器。
配备3.6V锂电池。操作手册与USB电缆随同OM-CP-IFC200 Windows软件(单独销售)一起提供。
†如欲订购配有NIST校准证书的数据记录器,请将后缀"-CERT"添加到型号中,需付额外费用(NIST校准只适用于温度)。
全浸没式数据记录器只提供0 ~ 30 psia、0 ~ 30 psig、0 ~ 100 psia和0 ~ 100 psig范围的型号。
产品手册:
下载
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
下载
OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
400-820-0559