购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

8通道温度数据记录器
NOMAD®产品系列成员

OM-CP-OCTTEMP-A

8通道温度数据记录器 | OM-CP-OCTTEMP-A

8通道温度数据记录器

查看下面所有型号

  • 自动冷端补偿
  • 启动时间可设定
  • 8个热电偶通道和1个环境温度通道
  • 用户可通过软件进行校准
  • 自动热电偶线性化
  • 使用外接电源或用户可自行更换的电池
  • 实时操作
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-CP-OCTTEMP-A是一款8通道、电池供电、独立式热电偶温度数据记录器。
OM-CP-OCTTEMP2000是同款8通道热电偶数据记录器,但配有LCD显示屏。OM-CP-OCTTEMP2000可通过屏幕显示统计数据的最小、最大和平均值,而且可在用户可配置的图形屏幕上显示任意通道组合。
这些多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,每个通道可测量并记录多达500,000个温度测量值(可通过禁用通道以增加存储容量)。
OM-CP-OCTTEMP-A和OM-CP-OCTEMP2000在尺寸和性能方面均实现了重大飞跃。实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。
存储介质是非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。
该数据记录器外形小巧,几乎可以在任何位置安装。数据检索非常简便。只要将数据记录器插入可用的COM端口,剩下的工作就可由简便易用的Windows®软件完成。该软件会将您的PC变为实时条形图表记录器。数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft文件。

规格:
内部通道: 1
温度精度: ±0.5°C (0 ~ 50°C), ±0.9°F (32 ~ 122°F)
温度分辨率: 0.05°C
温度范围: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
热电偶通道: 8
热电偶输入类型: J、K、T、E、R、S、B、N
热电偶连接: 超小型插座
冷端补偿: 自动补偿, 基于内部通道
最大热电偶电阻: 1000Ω,建议100Ω
外部热电偶通道精度* (内部温度统一为20°C):
J、K、T、E、N:
±0.5°C
R、S、B: ±2.0°C
分辨率:
J、K、T、E、N:
0.1°C
R、S、B: 0.5°C
热电偶类型和量程:
J型:
-210 ~ 760°C (-346 ~ 1400°F)
K型: -260 ~ 1370°C (-436 ~ 2498°F)
T型: -260 ~ 400°C (-436 ~ 752°F)
E型: -260 ~ 980°C (-436 ~ 1796°F)
R型: -50 ~ 1760°C (-58 ~ 3200°F)
S型: -50 ~ 1760°C (-58 ~ 3200°F)
B型: 60 ~ 1820°C (140 ~ 3308°F)
N型: -260 ~ 1300°C (-436 ~ 2372°F)
存储器容量: 500,000个读数/通道 (可通过禁用通道来增加储存容量)
温度校准: 可通过软件进行数字校准
校准日期: 自动记录在设备内,以提醒用户何时需要进行校准
记录间隔: 4次/秒 ~ 1次/天,可在软件中选择
启动时间: 可通过软件对启动时间和日期进行编程
实时记录: 设备可与PC配合使用,以便实时监控和记录数据
工作电源: 9V锂电池(内含)或通过附带的AC适配器接到外部电源,如果交流电源断电,数据记录器会切换为电池供电
电池寿命(在25°C和10分钟记录间隔下):
OM-CP-OCTTEMP-A:
通常为18个月;
OM-CP-OCTTEMP2000: 在显示屏和背光关闭情况下, 通常为18个月;在持续使用显示屏情况下
(背光关闭),通常为4个月
时间精度: 未使用RS-232端口时,为±1分钟/月
数据格式: 带有日期和时间戳、°C、°F、°K、°R、mV
计算机接口: PC串口,RS-232C COM或USB(需要接口电缆); 115,200波特率
软件: Windows® XP SP3/Vista和7
(32位和64位)
工作环境: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°C); 相对湿度 5 ~ 95%,无冷凝
外形尺寸:
OM-CP-OCTTEMP-A:
68(高)x 183(宽)x 32mm(厚)(2.7 x 7.24 x 1.26");
OM-CP-OCTTEMP2000: 68(高)x 183(宽)x 36 mm(厚)(2.7 x 7.24 x 1.39")
重量:
OM-CP-OCTTEMP-A:
490 g (17.3 oz)
OM-CP-OCTTEMP2000: 480 g (16.9 oz)
材质: 黑色阳极氧化铝
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP-A
OM-CP-OCTTEMP-A Star
¥7,935.00
货期: 库存
 
8通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP-A-CERT
OM-CP-OCTTEMP-A-CERT Star
¥8,400.00
货期: 2 周
 
配有NIST校准证书的8通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP2000
OM-CP-OCTTEMP2000 Star
¥8,715.00
货期: 2 周
 
配有显示屏的8通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP2000-CERT
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT Star
¥9,220.00
货期: 6 周
 
配有显示屏和NIST校准证书的8通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200 Star
¥1,025.00
货期: 库存
 
Windows软件和1.8 米 (6') USB 电缆
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103 Star
¥198.00
货期: 2 周
 
备用9V锂电池
所有金额以RMB显示
注: 操作手册与USB电缆随同OM-CP-IFC200一起提供,在操作数据记录器时必须使用配套软件,该软件单独销售。

产品手册:

下载 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
下载 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide