购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

配有显示屏的便携式数据记录器
NOMAD ® 产品系列成员

OM-70系列

配有显示屏的便携式数据记录器NOMAD ® 产品系列成员 | OM-70系列

配有显示屏的便携式数据记录器NOMAD ® 产品系列成员

查看下面所有型号

  • LCD实时显示温度(°C或°F)、相对湿度(% RH,只适用于型号OM-73)、时间、日期、报警状态、记录状态和电池状况
  • 用户可选择在存储器已满时停止记录,或覆盖旧数据以继续进行记录
  • PC延迟启动或点按记录控制
  • 透过记录器显示屏即可浏览已记录数据
  • 使用报警图标显示上/下限报警状况
  • 采用非易失性EEPROM存储器,即使出现电池故障亦不会丢失数据
  • 带USB接口,可快速传输数据
  • 小巧、轻便、易用
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-70系列便携式温度和温度/湿度数据记录器是易于使用的多用途设备,可广泛应用于冷却器、冷藏柜、温室、博物馆、实验室、海运集装箱、仓库、环境检测和食品贮存等场合。这些数据记录器的采样速度可快至每秒一次,也可慢至每18小时一次。型号OM-71和OM-72可存储总计达43,344个温度测量值。
型号OM-73仅储存温度测量值时可达43,344个,同时存储温度、湿度和露点测量值时可存储21,672个。型号OM-74热电偶数据记录器能够储存32,638个温度采样。每款数据记录器都附带易于使用的Windows软件。
通过这款功能齐全的软件程序,您可设置数据记录器的所有功能,包括采样速度、记录持续时间、启动模式、记录模式,以及温度和相对湿度的上下限报警值。数据记录完毕后,您可通过该程序从记录器中下载数据、根据数据绘图,或把数据导出到ASCII文本文件或Excel文件,以作进一步分析。
软件功能包括:
• 将数据汇总为简单的报表格式, 以便浏览统计数据和报警信息 
• 以表格形式列出数据,详细显示所记录数据的日期、时间和数值
• 图形功能,可用清楚的图形格式显示数据
• 强大的缩放和自动调整功能用以缩放显示数据
• 自动调整功能可让数据适应显示屏幕,用户亦可手动输入数值
• 移动图形光标可读取图形中任意点的精确数据
• 以文本文件或Excel格式导出数据
• 打印图形或文本数据,可进行打印预览和选项设置
• 通过记录器的配置选项可轻松地设置数据记录器的启动模式(即时或延时启动)、首选采样速度、报警设置和自定义ID
• 校准功能受密码保护,可在设备中自动保存参数,也可还原设置

规格:
OM-71、OM-72、OM-73
环境温度 测量范围(型号OM-71、OM-73):
-20 ~ 70°C (-4 ~ 160°F)
外置传感器温度 测量范围(型号OM-72): -40 ~ 70°C (-40 ~ 160°F)
储存温度: -40 ~ 77°C (-40 ~ 170°F)
温度精度: ±0.5°C (±1°F), -17 ~ 50°C (1 ~ 122°F)
温度分辨率: 0.1°C (0.05°F)
相对湿度范围 (型号OM-73): 0 ~ 99% RH,无冷凝
相对湿度精度(型号OM-73): ±2% RH (10 ~ 90% RH)
相对湿度分辨率(型号OM-73): 0.05% RH

OM-74
显示温度分辨率:
在199.9 °C或°F内为0.1°C (0.2°F);高于200°C 或°F时为1°C (1°F)
记录温度分辨率: 0.1°C (0.2°F)
热电偶阻抗: 最大为50Ω(在规定精度内)
冷端温度精度: ± 0.3°C (±0.5°F)
工作温度: -18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
储存温度: -30 ~ 80°C (-20 ~ 175°F)
采样速度: 1秒至18个小时,用户可选
报警设置: 带可视指示的超出上/下限报警
LCD显示: 显示温度、日期、时间、报警状况、记录状态和电池状况
时间精度: ±100 ppm @ 24°C (75°F)
测量能力:
OM-71、OM-72、OM-73:
非易失性存储器;43,344个采样(只记录温度),或者21,672个温度、湿度和露点采样(型号OM-
73);
OM-74,32,638个温度采样
记录控制: 按下按键启动、设置后立即启动,或在用户指定的日期和时间启动。
记录模式: 存储器已满时停止,或覆盖旧数据以继续进行记录。
最低系统要求: 8MB的RAM,2MB的磁盘空间,800 x 600分辨率,1个空置USB端口
软件兼容性: Windows XP/VISTA/7
接口: USB 2.0
工作电源:OM-71、OM-72、OM-73: 3V CR2032锂电池(内含)
OM-74: 3节AAA电池(碱性或锂电池[内含])
电池寿命: 3年(平均值)
外形尺寸:
OM-71、OM-72、OM-73:
6(高)x 5.7(宽)x 1.3 cm(厚)(2.36 x 2.24 x 0.51")
OM-74: 5.7(高)x 5.5(宽)x 3.0 cm(厚)(2.25 x 2.15 x 1.2")
重量:OM-71、OM-72、OM-73: 91 g (3.2 oz)
OM-74: 62 g (2.2 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-71
OM-71 Star
¥1,165.00
货期: 库存
 
配有显示屏的温度数据记录器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-72
OM-72 Star
¥1,245.00
货期: 库存
 
配有显示屏和远程温度传感器的温度数据记录器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-73
OM-73 Star
¥1,400.00
货期: 库存
 
配有显示屏的温度/湿度数据记录器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-74
OM-74 Star
¥1,515.00
货期: 库存
 
配有显示屏的热电偶数据记录器
  
OM-74-NIST Star
咨询  
货期: 
 
 
热电偶数据记录仪配有显示和NIST校准证书
  
OM-71-NIST Star
咨询  
货期: 
 
 
热电偶数据记录仪配有显示和NIST校准证书
  
OM-72-NIST Star
咨询  
货期: 
 
 
热电偶数据记录仪配有显示和远程温度传感器及NIST校准证书
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-40-BATT-6
OM-40-BATT-6 Star
¥159.00
货期: 2 周
 
备用3V锂电池(6个装),适用于OM-71、OM-72和OM-73
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
咨询  
货期: 
 
 
适用于OM-73的NIST可溯源校准证书
所有金额以RMB显示
注: 配备Windows软件和操作手册光碟、USB接口电缆和电池。