omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

化学凝固胶系列

高温胶 |无需空气暴露 | 化学凝固胶系列

高温胶 |无需空气暴露

查看下面所有型号

  • 导热高温胶
  • 抗热冲击
  • 电绝缘
  • 耐油、耐溶剂、耐大多数酸
  • 能粘附在几乎所有清洁无孔的表面上
  • 多孔表面可能需要湿润
  • OMEGABOND™600适用于灌注、粘合、埋封和涂敷
  • OMEGABOND™700适用于涂敷、组装和密封
  • CC高温胶适用于对热电偶进行附接和/或绝缘,以便测量温度
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品

产品描述

化学凝固高温胶通过内部化学作用进行凝固或固化,无需暴露在空气中。该化学凝固胶系列可以较大厚度涂覆(涂覆厚度大于1/4 in)*。

胶的选择标准
1应用类型——灌注、密封、包封、组装和粘合。需要使用厚层还是薄层胶泥?这决定了是使用空气凝固胶泥还是化学凝固胶泥。
2.热量方面的考虑因素——胶泥须承受的最高温度是多少?需要何种程度的导热率?允许有多大程度的热膨胀?然后将这些性质与适当的胶泥相匹配。
3.溶剂—10%氢氧化钠。但是,一旦固化,胶泥就很难去除。
4.基材—胶泥与什么材料接触?
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-600
OB-600
¥501.49
货期: 2 周
 
OMEGABOND™600粉末,8液量盎司(一份胶;仅与水混合)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCC HIGH TEMP
CC HIGH TEMP
¥232.09
货期: 库存
 
CC高温胶套装,含2.25盎司粉末和0.75盎司液体(按重量计)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCC Filler
CC Filler
¥484.47
货期: 2 周
 
CC高温胶粉,8盎司,按重量计(两份胶;与液体混合,添加CC粘料)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCC Binder
CC Binder
¥490.10
货期: 2 周
 
CC高温胶液,8盎司,按重量计(两份胶泥;与液体混合,添加CC填料)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-KIT-2
OB-KIT-2
¥749.42
货期: 2 周
 
化学凝固胶泥套装。研究用途的理想选择。包括OB-600和OB-700各2液量盎司,以及一个CC高温套装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-TL
OB-TL
¥529.67
货期: 2 周
 
OMEGABOND™稀释液,8液量盎司,用于在涂覆混合好的OB-300或OB-400胶之前湿润多孔基材
所有金额以RMB显示
注: *还提供空气凝固胶。见OMEGABOND™ 300、OMEGABOND™ 400和OMEGABOND™ 500。这些胶通过风干凝固或固化,这就要求以薄层形式涂覆。
**在涂覆混合好的胶之前,可能需要湿润多孔基材。对于 OMEGABOND™ 600和OMEGABOND™ 700,使用OB-TL。对于CC高温胶泥,使用CC高温胶液粘料湿润多孔表面。
订购示例: (1) OB-KIT-2 化学凝固胶套装。研究用途的理想选择。含OB-600和OB-700各2液量盎司,以及一个CC高温套装,¥525.00元, ¥749.42

产品手册:

下载 CC Cement - CC High Temperature Cement
下载 OB-600 - OMEGABOND® Chemical Set Cement
下载 OB-700 - OMEGABOND® Chemical Set Cement
下载 OB-TL - OMEGABOND® Thinning Liquid
400-820-0559