omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

环氧树脂高温粘合剂和导热硅脂

OB-100 高温粘合剂 & OT-201 导热硅脂

环氧树脂高温粘合剂和导热硅脂| Omega Engineering | OB-100 高温粘合剂 & OT-201 导热硅脂

环氧树脂高温粘合剂和导热硅脂| Omega Engineering

¥139.77 OB-100-1/4

  • 导热环氧树脂
  • 电绝缘体
  • 可耐油、溶剂和大多数酸
  • OMEGABOND™ 100 高温粘合剂:导热性低,可在室温下固化,耐高温130°C (265°F)
  • OMEGABOND™ 200 高温粘合剂: 导热性非常高,在205°C(400°F)温度下2小时内固化,耐高温260°C(500°F)
  • OMEGATHERM™ 201导热硅脂:导热性极高,非胶粘剂,不会硬化,在 -40 到200°C(-40 to 392°F)的温度范围内性能良好
过程控制配件 - 查看相关产品

产品描述

OMEGABOND™ 高温粘合剂和OMEGATHERM™ 导热硅脂是易于使用的环氧树脂和有机硅产品。它们采用特殊配方,可将热电偶、薄膜RTD、热敏电阻和其他温度传感器持久性粘合到诸如金属、陶瓷、玻璃、塑料、纸制品等大多数表面上。OMEGABON™和OMEGATHERM™产品经过复合和包装,可方便、轻松地混合和涂用。每种配方均表现出准确、快速、可靠的温度测量所必需的重要特性:包括良好的附着力和强度、高温额定值、高导热性、高电绝缘性、触变性、快速固化和易于使用。

OB-100采用1/4盎装或1盎司双包装(1盎司约28.35克),2罐为1磅,其中包括1罐树脂和1罐硬化剂。
OB-200采用2盎司双包装,2罐为1磅,其中包括1罐树脂和1罐硬化剂。
OT-201采用0.5盎司或2盎司双包装,或采用1磅或2磅罐装(两罐各1磅)。

“Twin Pak”包装可以确保用户准确分配树脂和催化剂,并可采用清洁、快速的混合方式。“ Twin Pak”是一个柔性的透明塑料袋,通过一个可移动的外部分隔器分成两个隔开的隔间。一个隔间中是树脂,另一隔间是预先测量好的催化剂。使用时,请拆下隔板,通过揉捏小袋将两种成分混合,然后剪掉一个角进行涂胶。每个“Twin Pak”都附带一张说明,包装在热封好的透明塑料袋中。

请注意,一旦混合,OB-100和OB-200高温粘合剂将具有以下“工作时间”(也称为“可适用期”):
OB-100:室温下低于8分钟
OB-200:室温下约24小时
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
OB-100-1/4
咨询  
货期: 
 
 
1/4 盎司(1盎司约28.35克),快速室温,双组份环氧树脂高温粘合剂
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-100-1
OB-100-1
¥176.82
货期: 12 周
 
1盎司(约28.35克),快速室温,双组份环氧树脂高温粘合剂
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
¥424.77
货期: 库存
 
2盎司(1盎司约28.35克),快速室温,双组份环氧树脂高温粘合剂
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-16
OB-200-16
¥1,438.67
货期: 库存
 
1磅(约453.6克),高导热性,双组份环氧树脂高温粘合剂,耐高温500°F
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
咨询  
货期: 
 
 
0.5盎司(1盎司约28.35克),导热硅脂
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
咨询  
货期: 
 
 
2盎司(1盎司约28.35克),导热硅脂
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-16
OT-201-16
¥1,712.95
货期: 4 周
 
1磅(约453.6克),导热硅脂
Quick Ship
  
OT-201-32
咨询  
货期: 
 
 
2个1磅包装(1磅约453.6克),导热硅脂
所有金额以RMB显示
订购示例: (1) OB-100-1/4 1/4盎司(1盎司约28.35克),快速室温,双组份环氧树脂高温粘合剂, ¥139.77

产品手册:

下载 OMEGABOND® Epoxy adhesive
下载 OMEGABOND® Epoxy adhesive
下载 Epoxy Adhesive
下载 OMEGATHERM® Thermally Conductive Silicone Paste
400-820-0559