omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

陶瓷标准连接器
耐超高温 带/不带釉分度标记 陶瓷额定温度达650°C (1200°F)

陶瓷标准连接器 |

陶瓷标准连接器

查看下面所有型号

  • 实心插脚结构
  • 组合十字槽/一字槽螺丝
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

该系列陶瓷连接器符合ANSI和OMEGA标准,可提供带色标的釉面(NOX)或无釉面白色(UOX)款。当釉面陶瓷或尼龙连接器可能污染真空系统时,应采用UOX连接器。温度仅受硬件限制。CHROMEGA™-Alomega®、铁康铜和CHROMEGA™康铜可用于最高650°C (1200°F)的温度,铜康铜可在其400°C (752°F)的整个校准范围内准确使用。贵金属和难熔金属校准由补偿合金限制在260°C (500°F)的环境温度中使用。如果连接器中存在温度梯度,准确度可能超出误差限制。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
NOX-K-M
¥96.00
货期: 3 周
 
超高温标准公连接器,K型
Quick Ship
NOX-T-F
咨询  
货期: 
 
 
超高温标准母连接器,T型
Quick Ship
NOX-J-M
咨询  
货期: 
 
 
公超高温标准连接器,J型
Quick Ship
NOX-J-F
咨询  
货期: 
 
 
母超高温标准连接器,J型
Quick Ship
NOX-E-F
¥129.14
货期: 2 周
 
超高温标准母连接器,E型
Quick Ship
NOX-R/S-M
咨询  
货期: 
 
 
超高温标准的公连接器,R / S型
Quick Ship
NOX-G-M
咨询  
货期: 
 
 
超高温标准公接头,G型
Quick Ship
NOX-D-F
咨询  
货期: 
 
 
超高温标准母接头,D型
Quick Ship
NOX-N-M
咨询  
货期: 
 
 
超高温标准公接头,N型
所有金额以RMB显示
注: † K、T、J、E、R、S和B均为ANSI标识号。
* 如欲订购,指定"MF"购买连接器对,"M"只购买公连接器,"F"只购买母连接器。
如欲订购无釉面白色外壳,请将型号中的"NOX"替换为"UOX",无额外费用。 注:OMEGALLOY™,N型通常称为镍铬硅电偶合金。
注:U型(无补偿)连接器用于B型热电偶(铂/6%铑-铂/30%铑)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶分度号 选项:
K for K型
T for T型
J for J型
E for E型
R/S for R / S型
G for G型
C for C型
D for D型
U for 无补偿或B型
N for N型

(2) 连接器触点 选项:
M for 插头
F for 母
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559