omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

NI60

长寿命镍铬60电阻加热丝
 | NI60

长寿命镍铬60电阻加热丝

¥939.81 NI60-040-200

  • 用于制造直线圈或螺旋线圈电阻加热器
  • 加热快,寿命长
  • 高温,1000°C(1850°F)
  • 耐腐蚀
  • 提供方便使用的50英尺和200英尺线轴
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

镍铬60是金属电阻丝全球电工贸易中的标准。它是一种镍含量为60%、铬含量为16%的合金,是公认的可用于运行温度高达1000°C(1850°F)的加热装置的材料。这类加热装置包括大多数可插拔式电源线家用加热电器和那些不需要Ni80-Cr20合金卓越品质的中温加热元件。

除了通常用于电加热之外,镍铬60还广泛用于变阻器和电阻性元件等工业应用中。它使紧凑的元件能够承受严重的过载和短路,而不会出现损坏或电路损伤。

镍铬60优异的耐腐蚀性使其非常适用于电加热以外的其他用途。酸洗篮、氰化硬化和酸洗容器、滤布、金属丝网、螺栓和螺母等一些有代表性的用途。


“订购”框中引用了热销机型的定价示例。使用下面的“料号生成器”获取所有可用机型的定价。
有关完整的产品规格,请参见本页底部的相关链接部分。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
NI60-040-200
¥939.81
货期: 2 周
 
200英尺线轴的18号裸60%镍/16%铬合金加热丝
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-032-200
NI60-032-200
¥719.73
货期: 9 周
 
200英尺线轴的20号裸60%镍/16%铬合金加热丝
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-025-50
NI60-025-50
¥239.11
货期: 9 周
 
50英尺线轴的22号裸60%镍/16%铬合金加热丝
Quick Ship
  
NI60-020-200
¥681.26
货期: 9 周
 
200英尺线轴的24号裸60%镍/16%铬合金加热丝
Quick Ship
  
NI60-015-50
¥151.08
货期: 9 周
 
50英尺线轴的26号裸60%镍/16%铬合金加热丝
Quick Ship
  
NI60-012-50
¥149.97
货期: 5 周
 
50英尺线轴的28号裸60%镍/16%铬合金加热丝
Quick Ship
  
NI60-010-200
¥449.68
货期: 9 周
 
200英尺线轴的30号裸60%镍/16%铬合金加热丝
所有金额以RMB显示
注: 这种金属丝不用于制造热电偶组件。
订购示例: (1) NI60-040-200 200英尺线轴的18号裸60%镍/16%铬合金加热丝, ¥939.81

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 线号类型 选项:
040 指 18 号裸丝
032 指 20 号裸丝
025 指 22 号裸丝
020 指 24 号裸丝
015 指 26 号裸丝
012 指 28 号裸丝
010 指 30 号裸丝

(2) 长度 选项:
550 指50 英尺 200 指 200 英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。