omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

MTP
基本型连接器

三插脚小型连接器 | MTP基本型连接器

三插脚小型连接器

查看下面所有型号

  • 提供带屏蔽的铜制连接针
  • 玻璃纤维填充尼龙,额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
  • 坚固耐用的结构
  • 带色标
  • 可连接尺寸最高为20 AWG的带屏蔽的铜制连接针或单股线
  • 组合十字槽/一字槽螺丝
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
MTP-K-M
¥45.12
货期: 库存
 
三插脚小型公接头,K型
Quick Ship
MTP-K-F
¥48.04
货期: 库存
 
三插脚小型母接头,K型
Quick Ship
MTP-N-M
¥45.12
货期: 2 周
 
三插脚小型公接头,N型
Quick Ship
MTP-N-F
¥51.05
货期: 库存
 
三插脚小型母接头,N型
Quick Ship
MTP-T-M
¥45.12
货期: 2 周
 
三插脚小型公接头,T型
Quick Ship
MTP-T-F
¥50.46
货期: 2 周
 
三插脚小型母接头,T型
Quick Ship
MTP-J-M
¥45.12
货期: 库存
 
三插脚小型公接头,J型
Quick Ship
MTP-J-F
¥50.46
货期: 库存
 
三插脚小型母接头,J型
Quick Ship
MTP-E-M
¥47.65
货期: 5 周
 
三插脚小型公接头,E型
Quick Ship
MTP-E-F
¥53.92
货期: 2 周
 
三插脚小型母接头,E型
Quick Ship
MTP-U-M
¥44.19
货期: 库存
 
三插脚小型公接头,用于无补偿的RTD,热敏电阻或B型热电偶
Quick Ship
MTP-U-F
¥49.63
货期: 库存
 
三插脚小型母接头,用于无补偿的RTD,热敏电阻或B型热电偶
所有金额以RMB显示
注: † K、T、J、E、R、S和B均为ANSI标识号。 *如欲订购,指定"MF"购买一对连接器,"M"只购买公连接器,或"F"只购买母连接器。
Omegalloy® N型通常称为镍铬硅电偶合金。
OMEGA的超小型连接器由高性能的玻璃纤维填充尼龙模塑制成。连接器将适配外径范围为0.25 mm ~ 3.17 mm (0.010" ~ ⅛") 的保护管。可购买额外的衬套(需付额外费用);请订购BB-SMP-1。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶分度号 选项:
K for K型
T for T型
J for J型
E for E型
U for 无补偿或B型
N for N型

(2) 连接器触点 选项:
M for 插头
F for 母
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559