omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

标准尺寸适配器和变径衬套

标准尺寸适配器和变径衬套 |

标准尺寸适配器和变径衬套

查看下面所有型号

  • 坚固耐用的设计
  • 可提供不锈钢、铜和碳钢材质的产品
  • 可缩减至⅛ NPT
  • 可配至1 NPT
配件 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
公制螺纹适配器
“NPT” 母头 对 BSPT公头螺纹适配器
Quick Ship
MTA1-1/8-1/8-BR
¥161.88
货期: 2 周
 
1/8 “NPT”-F 对 1/8-28 BSPT,黄铜
Quick Ship
MTA1-1/8-1/8-SS
¥359.56
货期: 2 周
 
1/8 “NPT”-F 对 1/8-28 BSPT,不锈钢
Quick Ship
MTA1-1/4-1/4-BR
¥180.95
货期: 6 周
 
1/4 “NPT”-F 对 1/4-19 BSPT,黄铜
Quick Ship
MTA1-1/4-1/4-SS
¥430.88
货期: 6 周
 
1/4 “NPT”-F 对 1/4-19 BSPT,不锈钢
Quick Ship
MTA1-3/8-3/8-BR
¥272.00
货期: 2 周
 
3/8 “NPT”-F 对 3/8-19 BSPT,黄铜
Quick Ship
MTA1-3/8-3/8-SS
咨询  
货期: 
 
 
3/8 “NPT”-F 对 3/8-19 BSPT,不锈钢
Quick Ship
MTA1-1/2-1/2-BR
¥548.67
货期: 2 周
 
1/2 “NPT”F 对 1/2-14 BSPT,黄铜
Quick Ship
MTA1-1/2-1/2-SS
咨询  
货期: 
 
 
1/2 “NPT” - F 对 1/2-14 BSPT,不锈钢
Quick Ship
MTA1-3/4-3/4-BR
咨询  
货期: 
 
 
3/4 “NPT”-F 对 3/4-14 BSPT,黄铜
Quick Ship
MTA1-1-1-BR
咨询  
货期: 
 
 
1 “NPT”-F 对 1-11 ,铜管
Quick Ship
MTA1-1-1-SS
咨询  
货期: 
 
 
1 “NPT”-F 对 1-11 BSPT,不锈钢
BSPT 母头 对“NPT” 公头螺纹适配器
Quick Ship
MTA2-1/4-1/4-BR
¥206.63
货期: 6 周
 
1/4-19 BSPT母头 对 1/4“NPT” 公头,黄铜
Quick Ship
MTA2-1/4-1/4-SS
¥898.89
货期: 2 周
 
1/4-19 BSPT 母头 对 1/4 “NPT” 公头,不锈钢
Quick Ship
MTA2-3/8-3/8-BR
咨询  
货期: 
 
 
3/8-19 BSPT 母头 对 3/8“NPT” 公头,黄铜
Quick Ship
MTA2-3/8-3/8-SS
咨询  
货期: 
 
 
3/8-19 BSPT 母头 对 3/8 “NPT” 公头,不锈钢
Quick Ship
MTA2-1/2-1/2-BR
¥548.67
货期: 6 周
 
1/2-14 BSPT 母头 对 1/2 “NPT” 公头,黄铜
Quick Ship
MTA2-1/2-1/2-SS
咨询  
货期: 
 
 
1/2-14 BSPT 母头 对 1/2 “NPT” 公头,不锈钢
“NPT” 母头 对 BSPP 公头螺纹适配器
Quick Ship
MTA3-1/8-1/8-SS
¥395.17
货期: 2 周
 
1/8 “NPT”-F 到 1/8-28 BSPP,不锈钢
Quick Ship
MTA3-1/4-1/4-BR
¥246.32
货期: 2 周
 
1/4 “NPT”-F 到 1/4-19 BSPP,黄铜
Quick Ship
MTA3-1/4-1/4-SS
¥803.44
货期: 6 周
 
1/4 “NPT”-F 到 1/4-19 BSPP,不锈钢
Quick Ship
MTA3-3/8-3/8-BR
¥297.69
货期: 6 周
 
3/8 “NPT”-F 到 3/8-19 BSPP,黄铜
Quick Ship
MTA3-3/8-3/8-SS
¥898.89
货期: 2 周
 
3/8 “NPT”-F 到 3/8-19 BSPP,不锈钢
Quick Ship
MTA3-1/2-1/2-BR
¥412.09
货期: 6 周
 
1/2 “NPT”-F 到 1/2-14 BSPP,黄铜
Quick Ship
MTA3-1/2-1/2-SS
¥1,038.98
货期: 6 周
 
1/2 “NPT”-F 到 1/2-14 BSPP,不锈钢
Quick Ship
MTA3-3/4-3/4-BR
¥898.89
货期: 6 周
 
3/4 “NPT”-F 到 3/4-14 BSPP,黄铜
Quick Ship
MTA3-3/4-3/4-SS
¥1,488.43
货期: 6 周
 
3/4 “NPT”-F 到 3/4-14 BSPP,不锈钢
Quick Ship
MTA3-1-1-BR
咨询  
货期: 
 
 
1 “NPT”-F 到 1-11 BSPP,黄铜
Quick Ship
MTA3-1-1-SS
¥2,002.08
货期: 6 周
 
1 “NPT”-F 到 1-11 BSPP,不锈钢
BSPP 母头 对“NPT” 公头螺纹适配器
Quick Ship
MTA4-1/4-1/4-BR
¥168.10
货期: 6 周
 
1/4-19 BSPP 母头 对 1/4“NPT”公头,黄铜
Quick Ship
MTA4-1/4-1/4-SS
¥642.75
货期: 2 周
 
1/4-19 BSPP 母头 对 1/4“NPT”公头,不锈钢
Quick Ship
MTA4-3/8-3/8-BR
咨询  
货期: 
 
 
3/8-19 BSPP 母头 对 3/8 “NPT” 公头,黄铜
Quick Ship
MTA4-3/8-3/8-SS
¥776.32
货期: 2 周
 
3/8-19 BSPP 母头 对 3/8 “NPT” 公头,不锈钢
Quick Ship
MTA4-1/2-1/2-BR
¥412.09
货期: 2 周
 
BSPP 母头 对 1/2-14 1/2 “NPT” 公头,黄铜
Quick Ship
MTA4-1/2-1/2-SS
咨询  
货期: 
 
 
1/2-14 BSPP 母头 对 1/2 “NPT” 公头,不锈钢
公制压缩接头
公制保护管, 1/8 NPT 螺纹
Quick Ship
BRLK-M15-18
¥124.98
货期: 6 周
 
1.5毫米管外径, 1/8 “NPT” Th'd,黄铜
Quick Ship
SSLK-M15-18
¥322.56
货期: 库存
 
1.5毫米管外径, 1/8 “NPT” Th'd,不锈钢
Quick Ship
BRLK-M30-18
¥124.98
货期: 6 周
 
3.0毫米管外径,1/8 “NPT” Th'd,黄铜
Quick Ship
SSLK-M30-18
¥221.39
货期: 库存
 
3.0毫米管外径,1/8 “NPT” Th'd,不锈钢
Quick Ship
BRLK-M45-18
¥124.98
货期: 2 周
 
4.5毫米管外径,1/8 “NPT” Th'd,黄铜
Quick Ship
SSLK-M45-18
¥221.39
货期: 5 周
 
4.5毫米管外径,1/8 “NPT”Th'd,不锈钢
Quick Ship
BRLK-M60-18
¥124.98
货期: 2 周
 
6.0毫米管外径,1/8 “NPT”Th'd,黄铜
Quick Ship
SSLK-M60-18
¥221.39
货期: 2 周
 
6.0毫米管外径,1/8 “NPT”Th'd,不锈钢
公制保护管,1/4 “NPT” 螺纹
Quick Ship
BRLK-M30-14
¥136.88
货期: 6 周
 
3.0毫米管外径,1/4 “NPT” 螺纹,黄铜
Quick Ship
SSLK-M30-14
¥310.66
货期: 6 周
 
3.0毫米管外径,1/4 “NPT” 螺纹,不锈钢
Quick Ship
BRLK-M45-14
¥161.88
货期: 2 周
 
4.5毫米管外径,1/4 “NPT” 螺纹,铜
Quick Ship
SSLK-M45-14
¥310.66
货期: 2 周
 
4.5毫米管外径,1/4 “NPT” 螺纹, 不锈钢
Quick Ship
BRLK-M60-14
¥161.88
货期: 2 周
 
6.0毫米管外径,1/4“NPT” 螺纹,铜
Quick Ship
SSLK-M60-14
咨询  
货期: 
 
 
6.0毫米管外径,1/4 “NPT” 螺纹,不锈钢
Quick Ship
BRLK-M80-14
¥161.88
货期: 2 周
 
8.0毫米管外径,1/4“NPT” 螺纹,铜
Quick Ship
SSLK-M80-14
¥310.66
货期: 6 周
 
8.0毫米管外径,1/4 “NPT” 螺纹,不锈钢
公制保护管, 3/8 NPT螺纹
Quick Ship
SSLK-M30-38
¥342.81
货期: 8 周
 
3.0毫米管外径,3/8 “NPT” 螺纹,不锈钢
Quick Ship
BRLK-M60-38
¥173.78
货期: 2 周
 
6.0毫米管外径,3/8 “NPT” 螺纹,黄铜
Quick Ship
SSLK-M60-38
¥384.46
货期: 6 周
 
6.0毫米管外径,3/8 “NPT” 螺纹,不锈钢
公制保护管, 1/2 NPT螺纹
所有金额以RMB显示
注: 注:PFA只能与不锈钢压合接头配合使用。
400-820-0559