omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

小型面板插孔
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

MPJ 系列

小型面板插孔 | MPJ 系列

小型面板插孔

查看下面所有型号

  • 外形小巧紧凑
  • 可使用弹簧夹轻松安装
  • 可接触式接线螺钉
  • 带色标
  • 可连接OMEGA及所有行业 标准小型公连接器
  • 数字标签和防尘盖另购
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

MPJ 小型面板插孔要求的面板面积比标准尺寸版本小一半以上。要将连接器固定在矩形开孔中,只需要使用一个简单的压入式夹子,或者也可以使用可选的MSS 卡装条来安装一整排。成一定角度的接线螺钉允许在面板组装后进行接线。
    • 需要8.1 x 16.7 mm (0.32 x 0.66") 的安装开孔
    • 14.3 mm (0.56") 水平中心距
    • 排间中心距最小为 23.8 mm (0.94")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
MPJ-K-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,K型
Quick Ship
MPJ-K-F-ROHS
¥37.47
货期: 库存
 

This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: MPJ-K-F


ROHS小型面板插孔,K型
Quick Ship
MPJ-T-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,T型
Quick Ship
MPJ-J-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,J型
Quick Ship
MPJ-E-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,E型
Quick Ship
MPJ-R/S-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,R / S型
Quick Ship
MPJ-G-F
¥37.47
货期: 5 周
 
小型面板插孔,G型
Quick Ship
MPJ-C-F
¥73.21
货期: 2 周
 
小型面板插孔,C型
Quick Ship
MPJ-D-F
¥37.47
货期: 2 周
 
小型面板插孔,D型
Quick Ship
MPJ-U-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,无补偿或B型
Quick Ship
MPJ-N-F
¥35.48
货期: 库存
 
小型面板插孔,N型
Quick Ship
MPJ-CAP-12
¥68.32
货期: 2 周
 
防尘帽,12个装。其他数量装可选
Quick Ship
MH-MPJ-10
¥37.76
货期: 2 周
 
额外的安装件,10个装。其他数量装可选
Quick Ship
1-12S
¥59.72
货期: 2 周
 
额外的编号为1至12号的标签。其他数字可选
所有金额以RMB显示
注: 连接器配备安装件(弹簧夹)。
注: U 型(无补偿)连接器用于 B 型热电偶(铂/6%铑-铂/30%铑)。
†† K、T、J、E、R、S 和 B 均为 ANSI 标号。
400-820-0559