omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

插孔面板
配备带色标的小型连接器

插孔面板 |

插孔面板

查看下面所有型号

  • 卡装式组件
  • 编号电路
  • 现成尺寸
  • 可连接所有小型公连接器
  • 2.3 mm (0.09") 厚的阳极氧化铝面板
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

定制面板
OMEGA™ 小型插孔面板是在一块干净的 阳极氧化铝板上使用小型面板插孔和卡装式条形组件制作而成。由于存在无数面板尺寸和不同的热电偶分度,我们无法列出所有价格。可提供带有开关、仪表或同时带有二者的特殊面板。对于下面未列出的任何配置的价格,请咨询销售部门。指定排数、插孔总数和分度。所有价格都包括面板和插孔。
连接器壳体由高强度塑料模塑而成,最高工作温度为205°C (401°F)。面板由坚固耐用的2.3 mm (0.09")铝机加工而成,经过刷面处理。本色阳极氧化可增加耐用性和耐腐蚀性。

规格:
孔口间距: 两侧均为3.3 mm (0.13"),安装孔直径为3.3 mm (0.13")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
所示例如partnumbers。您的确切配置,使用该表下方的零件编号生成器。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-J
MJP1-06-J
¥648.43
货期: 2 周
 
面板插孔,1排6个连接器,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-K
MJP1-06-K
¥648.43
货期: 库存
 
面板插孔,1排6个连接器,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-T
MJP1-06-T
¥648.43
货期: 库存
 
面板插孔,1排6个连接器,T型
Quick Ship
  
MJP1-06-E
¥684.87
货期: 8 周
 
面板插孔,1排6个连接器,E型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-J
MJP1-12-J
¥578.95
货期: 8 周
 
面板插孔,1排12个连接器,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-K
MJP1-12-K
¥578.95
货期: 库存
 
面板插孔,1排12个连接器,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-T
MJP1-12-T
¥578.95
货期: 库存
 
面板插孔,1排12个连接器,T型
Quick Ship
  
MJP1-12-E
¥611.49
货期: 8 周
 
面板插孔,1排12个连接器,E型
所有金额以RMB显示
注: 注: 所有 OMEGA™ MJP 插孔面板均免费组装。
* 填入热电偶分度号 J、K、T、E、R、S、N、G、C、E 或 U。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 行数 选项:
1 for 1排
2 for 2排
3 for 3行
4 for 4行

(2) 电路数 选项:
06 for 6电路
12 for 12个电路
18 for 18个电路
24 for 24个电路
36 for 36个电路
48 for 48个电路
54 for 54电路
72 for 72电路

(3) 校准类型 选项:
J for J型
K for K型
T for T型
E for E型
R/S for R / S型
U for U型
BLANK for 空白面板无连接器
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559