omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

台式数字温度计
单通道和十通道型号

MDS,DS,MDSS,DSS系列

台式数字温度计 | MDS,DS,MDSS,DSS系列

台式数字温度计

查看下面所有型号

  • 前面板可对9种热电偶分度进行编程
  • 温度精度为0.2°
  • 分辨率为0.01°
  • 最小值/最大值存储功能
  • 可选模拟信号输出
  • 可选RS232通信接口
  • 115 Vac电源
温度仪表 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
MDS41-TC
咨询  
货期: 
 
 
单通道热电偶输入台式仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDSS41-TC
MDSS41-TC
咨询  
货期: 
 
 
十通道热电偶输入台式仪表
Quick Ship
  
DSS-460-K
咨询  
货期: 
 
 
经济型十通道台式仪表,K型热电偶输入(米色)
Quick Ship
  
DSS-116-JC2
咨询  
货期: 
 
 
经济型十通道台式仪表,J型热电偶输入(米色)
Quick Ship
  
MDS41-RTD
咨询  
货期: 
 
 
单通道RTD输入台式仪表
Quick Ship
  
MDSS41-RTD
咨询  
货期: 
 
 
十通道RTD输入台式仪表
Quick Ship
  
DSS-41-RTD
咨询  
货期: 
 
 
经济型十通道台式仪表,RTD输入(米色)
Quick Ship
  
MDS41-E-MA
咨询  
货期: 
 
 
单通道电流/过程仪表,输入4-20mA范围
Quick Ship
  
MDS25B-E-MA
咨询  
货期: 
 
 
经济型单通道电流/过程仪表,输入4-20mA范围
Quick Ship
  
MDS25B-S-50MV
咨询  
货期: 
 
 
经济型单通道应变计,输入0-50mV范围
Quick Ship
  
MDS25B-S-50MV-5EXC
咨询  
货期: 
 
 
经济型单通道应变计,输入0-50mV范围,带5V激励电压
Quick Ship
  
MDS41-S-50MV
咨询  
货期: 
 
 
单通道应变计0-50mV的输入
Quick Ship
  
MDS25B-S-100MV
咨询  
货期: 
 
 
经济型单通道应变计,输入0-100mV范围
Quick Ship
  
MDS25B-S-100MV-5EXC
咨询  
货期: 
 
 
经济型单通道应变计,输入0-100mV范围,带5V激励电压
Quick Ship
  
MDS41-S-100MV
咨询  
货期: 
 
 
单通道应变计,输入0-100mV范围
所有金额以RMB显示
400-820-0559