omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

台式数字温度计
单通道和10通道型号 具有嵌入式以太网连接选件

MDSi8 系列

台式数字温度计 | MDSi8 系列

台式数字温度计

查看下面所有型号

  • 可选的嵌入式互联网功能
  • 坚固耐用的便携式金属台式外壳,带有倾斜手柄
  • 单通道和10通道型号
  • 围绕OMEGA的新款iSeries仪表而制造
  • 高质量
  • 5年保修
  • ±0.5°C (±0.9°F)、读数的 0.03%的高精度
  • 用户友好,易于配置
  • 通用输入:热电偶、RTD、过程电压/电流、应变(单通道型号)
  • 标配完全可编程的彩色显示屏
  • 可选报警继电器和模拟信号输出
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ MDSi8是一款⅛ DIN尺寸(96 x 48 mm)的数字面板式安装仪表,封装在坚固耐用的台式金属外壳中,配备iSeries可变色大屏幕。数字尺寸是典型⅛ DIN面板仪器的两倍。iSeries仪表具有可通过编程在任何设定值或报警点上将颜色更改为绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。其他选件包括隔离的可编程模拟信号输出、串行通信、Modbus和以太网接口。
通用型温度和过程仪表(型号"i")可处理10种常用类型的热电偶、多种RTD以及数种过程(DC)电压和电流范围。

规格:
精度: 温度为±0.5°C (±0.9°F);过程为读数的0.03%
分辨率: 1°/0.1°;10 µV(过程)
温度稳定性:
    RTD: 0.04°C/°C
    热电偶@ 25°C (77°F): 0.05°C/°C­ (冷端补偿)
    过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位数字、9段式 LED, 10.2 mm (0.40")
    i32, i16, i16D, i8DV: 21 mm (0.83")
    i8: 10.2 mm (0.40") 和 21 mm (0.83"), i8DH—绿色、琥珀色和红色,可按过程变量、设定值和温度单位对颜色进行编程
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最高100 Ω
热电偶类型(ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD输入(ITS 68): 100/500/1000 Ω铂传感器,两线、三线或四线;0.00385 或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV、0 ~ 1 V、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入:0~20 mA(5Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无,温度为0.1;无,过程为0.1、0.01或0.001
设定值调节: -1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -1999 ~ +9999
网络和通讯
以太网: 顺从标准IEEE 802.3 10Base-T
支持的协议: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: 可从菜单中选择;ASCII和Modbus协议均可从菜单中选择;编程范围为300~19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0 ~ 199
连接:后面板上有DB-9连接器;可选报警器1和2(可编程)
可选模拟信号输出(可编程)
类型: "C"型SPDT继电器,3A @ 120/240 Vac
仅限30 Vrms输出
操作: 上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDSi8
MDSi8
咨询  
货期: 
 
 
1通道台式温度计,通用输入(热电偶、RTD、PV)
Quick Ship
  
MDSi8A
咨询  
货期: 
 
 
1通道台式温度计,通用输入(热电偶、RTD、PV),带模拟信号输出
Quick Ship
  
MDSi8S
咨询  
货期: 
 
 
1通道台式应变计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDSSi8-TC
MDSSi8-TC
咨询  
货期: 
 
 
10通道台式温度计,专用于热电偶输入
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDSSi8A-TC
MDSSi8A-TC
咨询  
货期: 
 
 
10通道台式温度计,专用于热电偶输入,带模拟信号输出
Quick Ship
  
MDSSi8-RTD
咨询  
货期: 
 
 
10通道台式温度计,专用于100 Ω RTD 输入
Quick Ship
  
MDSSi8A-RTD
咨询  
货期: 
 
 
10通道台式温度计,专用于100 Ω RTD 输入, 带模拟信号输出
Quick Ship
  
MDSSi8-PV
咨询  
货期: 
 
 
10通道台式温度计,专用于电压/ 电流输入
Quick Ship
  
MDSSi8A-PV
咨询  
货期: 
 
 
10通道台式温度计,专用于电压/ 电流输入,带模拟信号输出
Quick Ship
  
-EI
咨询  
货期: 
 
 
带嵌入式web服务器的以太网接口*
Quick Ship
  
-C24
咨询  
货期: 
 
 
隔离型RS232和RS485/422
Quick Ship
  
-C4EI
咨询  
货期: 
 
 
带嵌入式web服务器和RS484/422的以太网
Quick Ship
  
-AL
咨询  
货期: 
 
 
双报警继电器("C"型SPDT,3 A @ 120/240 Vac)
Quick Ship
  
-500/100
咨询  
货期: 
 
 
可配置为500或1000 Ω RTD(仅限10通道型号)
Quick Ship
  
MDSi8-C24
咨询  
货期: 
 
 
1通道通用输入台式温度计,带RS232/485通信功能
Quick Ship
  
MDSi8A-AL
咨询  
货期: 
 
 
1通道通用输入台式温度计,带模拟输出信号和报警 继电器
Quick Ship
  
MDSi8-EI-AL
咨询  
货期: 
 
 
1通道通用输入台式温度计,带以太网和报警继电器
Quick Ship
  
MDSSi8-TC-C24
咨询  
货期: 
 
 
10通道热电偶输入台式温度计,带RS232/485通信功能
Quick Ship
  
MDSSi8-RTD-AL
咨询  
货期: 
 
 
10通道RTD输入台式温度计,带报警继电器
Quick Ship
  
MDSSi8-PV-EI-AL
咨询  
货期: 
 
 
10通道电压/电流输入台式 温度计,带以太网和报警 继电器
配件
Quick Ship
  
POWER CORD-DM
¥309.47
货期: 2 周
 
电源线,带适用于丹麦的插头
Quick Ship
  
POWER CORD-E-10A
¥309.47
货期: 4 周
 
电源线,带适用于 欧洲大陆的插头
Quick Ship
  
POWER CORD-IT
¥309.47
货期: 2 周
 
电源线,带适用于意大利或爱尔兰的插头
Quick Ship
  
POWER CORD-SE
¥108.31
货期: 5 周
 
电源线,带裸端(无插头),适用于最高 250 Vac的所有国家/地区
Quick Ship
  
POWER CORD-UK
¥499.92
货期: 5 周
 
电源线,带适用于英国的插头
Quick Ship
  
POWER CORD-
咨询  
货期: 
 
 
电源线,带适用于北美(美国、墨西哥、加拿大)的插头,标配120 Vac
所有金额以RMB显示
注: * 以太网功能选项不适用于MDSi8A或MDSSi8A仪表。对于10通道型号,通信端口只能访问已通过装置正面的10点选择开关选择的当前输入。
400-820-0559