omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

可现场安装的M8和M12连接器
连接至现有传感器和电缆

M8/M12系列

M8和M12连接器 | M8/M12系列

M8和M12连接器

查看下面所有型号

  • 可为带有M8或M12连接口的设备提供方便的连接
  • 可提供直角或直型接头
  • IP67防护等级
  • 连接器包括由电镀黄铜制造的插针和插口
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

M12连接器可通过螺旋式连接,在现场连接到具有18 ~ 24号AWG导线和 4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24")直径的现有传感器或延长电缆上。M8连接器可焊接到具有24号AWG导线和4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24")直径的电缆上。公母连接器具有直型或直角接头款,可提供广泛的连接选择。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
M12的现场安装连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-F-FM
M12-R-F-FM
¥155.16
货期: 库存
 
直角M12母连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-M-FM
M12-R-M-FM
¥163.88
货期: 2 周
 
直角M12公连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-F-FM
M12-S-F-FM
¥147.05
货期: 库存
 
直型M12母连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-M-FM
M12-S-M-FM
¥147.05
货期: 2 周
 
直型M12公连接器
Quick Ship
  
M12.5-S-F-FM
¥351.00
货期: 6 周
 
直型M12母连接器 5针
Quick Ship
  
M12.8-S-F-FM
¥321.45
货期: 库存
 
直型M12母连接器 8针
M8的现场安装连接器
Quick Ship
  
M8-R-F-FM
¥160.21
货期: 4 周
 
直角M8母连接器
Quick Ship
  
M8-R-M-FM
¥160.21
货期: 2 周
 
直角M8公连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8-S-F-FM
M8-S-F-FM
¥190.78
货期: 7 周
 
直型M8母连接器
Quick Ship
  
M8-S-M-FM
¥190.78
货期: 2 周
 
直型M8公连接器
所有金额以RMB显示
注: 注:采购传感器时,如需增加连接器,请将连接器部件号添加到传感器型号的末尾处(无破折号),需在传感器价格上付额外费用。示例:PR-20-2-100-1/4-2-E-T-M8SMFM = PR-20-2-100-1/4-2-E-T,RTD传感器,电缆上装有M8-S-M-FM连接器(请指定连接器接线要求,如:红线接插针1和2,白线插针3)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 接头尺寸 选项:
12 for 12毫米
8 for 8毫米

(2) 取向 选项:
R for 直角
S for 直

(3) 连接方式 选项:
M-FM for 插头(针)
F-FM for 插孔(插座)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559