相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
超声波点液位开关
» LVU-230/ 260系列
超声波液位开关---已停产
LVU-230/ 260系列
超声波液位开关
查看下面所有型号
下单
湿干比1000:1,配有316不锈钢壳体传感器
环氧树脂喷漆外壳
无校准或特殊安装要求
AC或9 ~ 36 Vdc供电型号
标准3⁄4 NPT接头
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
LVU-230/260系列已停产,请查看替代型号
LVSW-701
或咨询销售工程师。
LVU-230和LVU-260液位开关是许多液位传感和控制应用的理想解决方案。其较小的尺寸和标准3⁄4 NPT接头能够适合全新或现有应用。LVU–230型号具有继电器输出和316不锈钢或PVDF的传感器。 其集成的微型、紧凑电子控制装置, 安装在防爆、防水的铸铝外壳内。LVU-260是一款双线、4或20 mA输出的系统。
两款产品都使用可安装在液体介质中 的超声波传感器。电子元件会产生 连续波超声波信号,可完全辐射液 体传感区域。传感区域中缺少液体 时会导致超声波信号消散,电子元 件对此将判定为"干"状态(并在 LVU-260中提供4 mA的输出信号)。 当液体出现时,超声波信号的振幅增加,表明"湿"状态。该信号由电子元件进行转换,并激活10 A继电器(LVU–230)或20 mA输出信号(LVU–260)。LVU–230电子元件可设置为在干或湿状态下向警报器、泵 或其他装置提供控制输出。
规格:
重复性:
2 mm (0.08")典型
延迟(开):
0.5秒
输入电源:
LVU-230:
115 Vac 50/60 Hz标准;230 Vac 12 Vdc或24 Vdc(可选)
LVU-260:
9 ~ 36 Vdc
输出:
LVU-230:
10 A DPDT
LVU-260:
低液位故障安全:4 ±1 mA 干;20 ±1 mA湿;高液位:20 ±1 mA干,4 ±1 mA湿
外壳:
NEMA 4/NEMA 7防水、防爆外壳,铸铝,C和D组I类;E、F和G组II类以及1和2区III类
传感器材质:
LVU-230S、LVU-260S:
316 L不锈钢
LVU-230K、LVU-260K:
PVDF
温度:
传感器:
-40 ~ 149°C(-40 ~ 300°F)
电子元件:
-29 ~ 77°C(-20 ~ 170°F)
工作压力:
高达1000 psig
安装件:
3⁄4 NPT标准
重量:
453 g (1 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
10A 的继电器输出,316L不锈钢壳体
LVU-230S
咨询
货期:
数量
3"浸入长度,10A DPDT继电器,316L不锈钢
LVU-231S
咨询
货期:
数量
6"浸入长度,10A DPDT继电器,316L不锈钢
LVU-232S
咨询
货期:
数量
12"浸入长度,10A DPDT继电器,316L不锈钢
LVU-233S
咨询
货期:
数量
18"浸入长度,10A DPDT继电器,316L不锈钢
LVU-234S
咨询
货期:
数量
24"浸入长度,10A DPDT继电器,316L不锈钢
LVU-235S
咨询
货期:
数量
36"浸入长度,10A DPDT继电器,316L不锈钢
4或20mA输出,316不锈钢壳体
LVU-260S
咨询
货期:
数量
3"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
LVU-261S
咨询
货期:
数量
6"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
LVU-262S
咨询
货期:
数量
12"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
LVU-263S
咨询
货期:
数量
18"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
LVU-264S
咨询
货期:
数量
24"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
LVU-265S
咨询
货期:
数量
36"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
LVU-260S-96
咨询
货期:
数量
96"浸入长度,4年或20 mA输出,316不锈钢
10A 的继电器输出,PVDF壳体
LVU-230K
咨询
货期:
数量
3"浸入长度,10A DPDT继电器,PVDF
LVU-231K
咨询
货期:
数量
6"浸入长度,10A DPDT继电器,PVDF
LVU-232K
咨询
货期:
数量
12"浸入长度,10A DPDT继电器,PVDF
LVU-233K
咨询
货期:
数量
18"浸入长度,10A DPDT继电器,PVDF
LVU-235K
咨询
货期:
数量
36"浸入长度,10A DPDT继电器,PVDF
4或20mA输出,PVDF壳体
LVU-260K
咨询
货期:
数量
3"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
LVU-261K
咨询
货期:
数量
6"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
LVU-262K
咨询
货期:
数量
12"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
LVU-263K
咨询
货期:
数量
18"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
LVU-264K
咨询
货期:
数量
24"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
LVU-265K
咨询
货期:
数量
36"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
LVU-260K-72
咨询
货期:
数量
72"浸入长度,4年或20 mA输出,PVDF
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。可提供其他材料和长度(最长120")。
请咨询OMEGA流体工程部门。
如需以230 Vac运行,请添加后缀"-230V"到型号中(需付额外费用)。 如需以24 Vac运行,请添加后缀"-24V"到型号中(无额外费用)。 如需以12 Vac运行,请添加后缀"-12V"到型号中(需付额外费用)。
相关产品:
Sensor Wire
立即购买 →
电线和电缆
传感器和变送器用 便利的预绕长度
400-820-0559