相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
连续超声波液位变送器
» LVU100系列
非接触式超声波液位变送器
LVU100系列
非接触式超声波液位变送器
查看下面所有型号
下单
简易紧凑型传感器配有标校和LED状态指示灯
最长达8 m (26ft)的4种测量范围,可安装1或2"(25 ~ 50 mm)传感器
最小射束宽度5 cm (2"),适合有限空间的应用
死区5 cm (2"),优化对小容器的填充能力
NEMA 6 (IP67)等级的 PC/ABS外壳,并可选择 NEMA 4X (IP65)
故障安全智能化,可提供诊断反馈,易于排除故障
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
LVU100系列是通用型双线超声波变送器。它提供最长8 m (26')的非接触液位测量,非常适合于处理超纯、腐蚀性、浆类或废弃液体。LVU100系列变送器常用于常温散装储存、日箱、废液坑、加工容器、IBC罐箱、55加仑桶和废油箱应用。介质示例包括乙酸和树脂。
规格:
量程:
LVU104:
5 cm ~ 1.2 m (2" ~ 4')
LVU109:
10 cm ~ 3 m (4" ~ 9.8')
LVU116:
10 cm ~ 5 m (4" ~ 16.4')
LVU126:
20 cm ~ 8 m (8" ~ 26.2')
精度:
LVU104:
3 mm (0.125")
LVU109/116/126:
空气中量程的±0.2%
分辨率:
LVU104/109:
0.5 mm (0.019")
LVU116/126:
1 mm (0.039")
射束宽度:
LVU104/109:
直径5 cm (2")
LVU116/126:
直径7.6 cm (3")
死区:
LVU104:
5 cm (2")
LVU109/116:
10 cm (4")
LVU126:
20 cm (8")
LED指示:
电源、校准和诊断
存储器:
不易丢失数据
电源电压:
12 ~ 28 Vdc
环路电阻:
500 Ω @ 24 Vdc
信号输出:
4 ~ 20 mA,双线
信号反转:
4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA
校准:
标校,校准线
故障安全:
恢复为22 mA
工作温度:
-20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
温度补偿:
自动
电子元件温度:
-40 ~ 71°C(-40 ~ 160°F)
压力:
30 psi (2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi (0.115 bar)
外壳等级:
NEMA 6 (IP67),可选NEMA 4X (IP65)
外壳材质:
PC/ABS FR
传感器材质:
PVDF
电缆插头材质:
PP
电缆:
3芯,屏蔽3 m (10')
导管入口:
双,½ NPT(NEMA 4 (IP65)款)
工作安装件:
LVU104/109:
1 NPT或1" G
LVU116/126:
  2 NPT或2" G
安装垫圈:
氟橡胶
类别:
通用CE标志
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LVU104
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程1.2 m (4'),1 NPT,NEMA 6
LVU104G
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程1.2 m (4'),1直螺纹,NEMA 6
LVU109
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程3 m (9.8'),1 NPT,NEMA 6
LVU109G
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程3 m (9.8'),1直螺纹,NEMA 6
LVU116
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程5 m (16.4'),2 NPT,NEMA 6
LVU116G
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程5 m (16.4'),2直螺纹,NEMA 6
LVU126
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程8 m (26.2'),2 NPT,NEMA 6
LVU126G
咨询
货期:
数量
双线变送器——量程8 m (26.2'),2直螺纹,NEMA 6
LVM-30
¥
472.07
货期: 2 周
数量
侧位安装托架,2 NPT
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册和3 m (10')电缆。
如需NEMA 4X (IP65)等级的外壳,请将"-NEMA4"添加到型号中(需付额外费用)。
(该型号不含电缆)。
400-820-0559