omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

NEMA 6 (IP68)侧位安装液位开关
适合高、低、中液位传感

NEMA 6 (IP68)侧位安装液位开关 |

NEMA 6 (IP68)侧位安装液位开关

查看下面所有型号

  • NEMA 6 (IP68)等级
  • 用户可选择、常开或常闭
  • 水平安装
液位测量 - 查看相关产品

产品描述

这些液位开关均采用封装化合物密封。液体可能进入电气开关的唯一路径是通过电线。如果以适当的方式 (如NEMA 6 (IP68)连接器)封住电线出入端,液位开关则能符合或超过NEMA 6 (IP68)等级,从而确保其适合浸没在潮湿环境中长年无忧运行。密封的SPST开关可提供一贯的精度和高重复性,可将冲击、真空或振动的影响降至最低。
该开关功能极其多样,因为用户只需要反转浮子或开关安装件,便可选择将其选择为常开或常闭开关。标准NPT外螺纹接头可在箱体或容器顶部或底部快速安装。

规格:
工作温度:
    LVN-90 ~ LVN-92:
-40 ~ 82°C
    (-40 ~ 180°F)
LVN-93:
最高额定压力: 100 ~ 500 psi
安装件: ½ NPT
开关: SPST
开关驱动: 约为浮子在比重1.0的液体中行程的一半
导线: 20 awg. 24" PVC
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LVN-90
¥385.49
货期: 2 周
 
50 VA    CPVC    82°C (180°F)        100 psi    0.71
Quick Ship
  
LVN-91
¥580.92
货期: 2 周
 
50 VA    PVDF    82°C (180°F)        100 psi    0.88
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-92
LVN-92
¥451.28
货期: 4 周
 
50 VA    聚丙烯    82°C (180°F)        100 psi    0.49
Quick Ship
  
LVN-93
¥1,645.46
货期: 5 周
 
50 VA    316不锈钢  149°C (300°F)   500 psi    0.85
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559