omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高温型NEMA 6液位开关
全不锈钢结构

LVN-40系列

高温型NEMA 6液位开关 | LVN-40系列

高温型NEMA 6液位开关

查看下面所有型号

  • NEMA 6等级
  • 高压型 高达~ 1000 psi
  • 用户可选择,常开或常闭
  • 在箱体顶部或底部垂直安装
  • 非常适合恶劣的或腐蚀性介质应用
液位测量 - 查看相关产品

产品描述

这些液位开关均采用封装化合物密封。液体可能进入电气开关的唯一路径是通过电线。如果以适当的方式(如NEMA 6连接器)封住电线出入端,该液位开关则能符合或超过NEMA 6等级,从而确保其适合在潮湿环境中长年无忧运行。密封的SPST开关可提供一贯的精度和高重复性,同时将冲击、真空或振动的影响降至最低。该开关功能极其多样,因为用户只需要反转浮子或开关安装件,便可选择将其用作常开或常闭开关。标准NPT外螺纹接头可在箱体或容器顶部或底部快速安装。

规格:
主干材质: 316不锈钢
浮子材质: 316不锈钢
工作温度: -40 ~ 149°C (-40 ~ 300°F)
最高额定压力: 225 ~ 1000 psii
安装件:
    LVN-40和LVN-50:
⅛ NPT
LVN-52: ¼ NPT
开关: SPST
开关驱动: 约为自主干端部至安装位置距离的一半,或浮子在比重1.0的液体中行程的中点处。
导线: 20 AWG,24" PVC
浮子比重:
    LVN-40:
0.72
LVN-50: 0.70
LVN-52: 0.64
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
LVN-40
¥752.46
货期: 3 周
 
-40 ~ 149°C (-40 ~ 300°F)    900 psi   ¼NPT   50 VA
Quick Ship
LVN-50
¥833.49
货期: 3 周
 
-40 ~ 149°C (-40 ~ 300°F)   1000 psi   ¼NPT  50 VA
Quick Ship
LVN-52
¥983.94
货期: 4 周
 
-40 ~ 149°C (-40 ~ 300°F)    975 psi   ¼NPT   50 VA
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559