omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

非接触式超声波液位控制器

LVCN700系列

非接触式超声波液位控制器 | LVCN700系列

非接触式超声波液位控制器

查看下面所有型号

  • 通过按钮实现标校
  • 射束直径7.6 cm (3"),适合有限空间的应用
  • 死区5 cm (2"),优化对小容器的填充能力
  • 故障安全智能化,提供诊断反馈,易于排除故障
  • NEMA 4X (IP65)等级的PC/ABS外壳搭配坚固耐用的Kynar®传感器
液位测量 - 查看相关产品

产品描述

LVCN700系列通用型超声波开关可提供多达8 m (26')远的非接触液位探测,具有3个继电器输出。各继电器可配置为单个设定值警报,2个锁定设定值以自动填充或清空(包括超前-滞后),或2个独立设定值以提供超限报警。此外,继电器1和2可互锁,以实现继电器轮流工作或双工工作。该开关非常适合于各类腐蚀、废物和浆类介质,可广泛选用于大气日箱、泵站和废液坑应用。

规格:
量程:
    LVCN704:
5 cm ~ 1.2 m (2" ~ 4')
    LVCN709: 10 cm ~ 3 m (4" ~ 9.8')
    LVCN716: 10 cm ~ 5 m (4" ~ 16.4')
    LVCN726: 20 cm ~ 8 m (8" ~ 26.2')
重复性: 6 mm (0.25")
可调整性: 整个量程内
滞后(单设定值):
    LVCN704/709:
1.3 cm (0.5")
    LVCN716/726: 2.5 cm (1")
射束宽度:
    LVCN704/709:
直径5.1 cm (2")
    LVCN716/726: 直径7.6 cm (3")
死区:
    LVCN704:
5 cm (2")
    LVCN709/716: 10 cm (4")
    LVCN726: 20 cm (8")
LED指示: 电源、继电器和回声状态
校准: 标校,按钮
存储器: 非易失性内存
电源电压: 95 ~ 250 Vac,
-DC型号: 12 ~ 28 Vdc
能耗: 最高20 W,AC电源,100 mA @ 24 Vdc
接触类型: (3) SPDT继电器
接触额定值: 60 VA
接触逻辑:
    单点:
警报
    2点: 锁定或超限警报
继电器互锁: 仅继电器1和2;轮流或双工
接触故障安全: 在回声信号丢失期间断电
工作温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
温度补偿: 自动
电子元件温度: -40 ~ 71°C (-40 ~ 160°F)
压力: 30 psi (2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi(0.113 bar)
外壳等级: NEMA 4X (IP65)
外壳通风口: 防水膜
外壳材质: PC/ABS FR
传感器材质: PVDF
工作安装件:
    LVCN704/709: 1 NPT或1" G
    LVCN716/726: 2 NPT或2" G
可安装的垫圈: 氟橡胶
管道进口: 双,½ NPT
类别: 通用
CE认证: EN 61326 EMC(申请中)EN 61010安全性
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LVCN704
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程1.2 m (4'),1 NPT
Quick Ship
  
LVCN704G
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程1.2 m (4'),1"直螺纹
Quick Ship
  
LVCN709
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程3 m (9.8'),1 NPT
Quick Ship
  
LVCN709G
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程3 m (9.8'),1"直螺纹
Quick Ship
  
LVCN716
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程5 m (16.4'),2 NPT
Quick Ship
  
LVCN716G
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程5 m (16.4'),2"直螺纹
Quick Ship
  
LVCN726
¥8,344.06
货期: 2 周
 
液位开关——量程8 m (26.2'),2 NPT
Quick Ship
  
LVCN726G
咨询  
货期: 
 
 
液位开关——量程8 m (26.2'),2"直螺纹
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVM-30
LVM-30
¥472.07
货期: 2 周
 
侧位安装托架,2 NPT
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
如欲订购12 ~ 28 Vdc电源,请将后缀"-DC"添加到型号中(可降低费用)。
400-820-0559