omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型线性位移电位计

LP804系列

微型线性位移电位计 | LP804系列

微型线性位移电位计

查看下面所有型号

  • 微型尺寸设计,外径只有9.5mm(0.38英寸)
  • 独特的传导膜实现超高分辨率
  • 坚固耐用,抗震动
位移传感器 - 查看相关产品

产品描述

12 ~ 150 mm (0.5 ~ 6")范围

规格:
电阻: 1500 Ω/英寸 ±20%
功率额定值: 0.20 W/in
线性度: 满量程的1%
重复性: 0.0127 mm (0.0005")
分辨率: 0.00127 mm (0.00005")
工作温度: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
滑动片电流: <1 µA
启动力: 最大28 g (1 oz)
机械行程: 量程+1.27 mm (0.05")(最小)
寿命: 300 mm (12")/s时为10亿次操作,最大为1.8 m (70")/s,此时寿命将缩短
结构: 阳极化铸铝(轴,不锈钢)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LP804-1/2
¥2,640.00
货期: 2 周
 
微型线性电位器,1/2“(12毫米)的量程
Quick Ship
  
LP804-01
咨询  
货期: 
 
 
微型线性电位器,1“(25毫米)的量程
Quick Ship
  
LP804-02
咨询  
货期: 
 
 
微型线性电位器,2“(51毫米)的量程
Quick Ship
  
LP804-03
咨询  
货期: 
 
 
微型线性电位器,3“(76毫米)的量程
Quick Ship
  
LP804-04
咨询  
货期: 
 
 
微型线性电位器,4“(102毫米)的量程
Quick Ship
  
LP804-05
咨询  
货期: 
 
 
微型线性电位器,5“(127毫米)的量程
Quick Ship
  
LP804-06
咨询  
货期: 
 
 
微型线性电位器,6“(152毫米)的量程
配件
Quick Ship
  
LP803-AD
咨询  
货期: 
 
 
公制适配器4-40 母头/M6公螺纹
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥442.65
货期: 库存
 
30米(100‘)4芯屏蔽线
所有金额以RMB显示
400-820-0559