omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

紧凑型线性位移电位计

LP803系列

紧凑型线性位移电位计 | LP803系列

紧凑型线性位移电位计

查看下面所有型号

  • 紧凑的12.7毫米(0.5英寸)直径
  • 简单、精确的位移测量
  • 特殊的滑片设计,有较高的分辨率
  • 坚固耐用,抗震
位移传感器 - 查看相关产品

产品描述

25 ~ 250 mm (1 ~ 10")范围

规格:
电阻: 1000 Ω/in ±20%
功率额定值: 0.25 W/in
线性度: 1% FS
重复性: 0.0127 mm (0.0005")
分辨率: 0.00127 mm (0.00005")
工作温度: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
滑动片电流: <1 µA
启动力: 最大28 g (1 oz)
机械行程: 量程+ 1.27 mm (0.05")(最小)
寿命: 300 mm (12")/s时为10亿次操作,
最大为1.8 m (70")/s,此时寿命将缩短
结构: 阳极化铸铝(轴,不锈钢)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LP803-01
咨询  
货期: 
 
 
量程为25mm(1英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-02
咨询  
货期: 
 
 
量程为51mm(2英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-03
咨询  
货期: 
 
 
量程为76mm(3英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-04
咨询  
货期: 
 
 
量程为102mm(4英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-05
咨询  
货期: 
 
 
量程为127mm(5英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-07
咨询  
货期: 
 
 
量程为178mm(7英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-08
咨询  
货期: 
 
 
量程为203mm(8英寸)的紧凑型电位计
Quick Ship
  
LP803-10
咨询  
货期: 
 
 
量程为254mm(10英寸)的紧凑型电位计
配件
Quick Ship
  
LP803-AD
咨询  
货期: 
 
 
公制适配器,4-40内螺纹/M6外螺纹
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥442.65
货期: 库存
 
30 m (100')4芯屏蔽电缆
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559