omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

短量程线性电位计
用于位移测量

LP802系列

短量程线性电位计 | LP802系列

短量程线性电位计

查看下面所有型号

  • 坚固的结构和轴密封保护, 适合工厂环境
  • 贵金属滑动片,确保高性能和高抗干扰能力
  • 塑料膜元件,减少磨损, 确保超长寿命
位移传感器 - 查看相关产品

产品描述

25 ~ 150 mm (1 ~ 6")范围

规格:
线性度: 满量程的±1%
滞后: ±0.025 mm (0.001")
重复性: ±0.012 mm (0.0005")
增量灵敏度: 0.00127 mm (0.00005")
功率额定值: 0.75 W/冲程英寸
温度范围: -65 ~ 105°C (-85 ~ 221°F)
工作力: 最大450 g (1 lb)
轴: 6 mm (0.236")直径,带¼ 28螺纹端适配器
寿命: 移动速度为250 mm (10")/s时至少1亿次操作
重量: 0.11 ~ 0.23 kg (0.25 ~ 0.5 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LP802-25
咨询  
货期: 
 
 
25毫米(1“)量程的线性电位计
Quick Ship
  
LP802-50
咨询  
货期: 
 
 
50毫米(2“)量程的线性电位计
Quick Ship
  
LP802-75
咨询  
货期: 
 
 
75毫米(3“)量程的线性电位计
Quick Ship
  
LP802-100
咨询  
货期: 
 
 
100毫米(4“)量程的线性电位计
Quick Ship
  
LP802-150
咨询  
货期: 
 
 
150毫米(6“)量程的线性电位计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
DP41-E
¥7,878.12
货期: 8 周
 
DP41-E,仪表,请访问
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559