相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
位移传感器
»
线性电位器
» LP801系列
大量程线性电位计
适用于位移测量
LP801系列
大量程线性电位计
查看下面所有型号
下单
大量程型号,检测距离长达1200mm(48英寸)
坚固的结构和密封保护,适合工厂环境
高性能的轴承系统,可在极其恶劣环境里长时间使用
贵金属滑动片,确保高性能和高抗干扰能力
塑料膜元件,减少磨损,确保超长寿命
位移传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
150 mm ~ 1.2 m (6 ~ 48")的测量范围
规格:
总电阻:
5000 Ω ± 20%
线性度:
总量程的±1%
滞后性:
±0.025 mm (0.001")
重复性:
±0.012 mm (0.0005")
增量灵敏度:
0.0013 mm (0.00005")
功率额定值:
0.75 W/冲程英寸
温度范围:
-65 ~ 105°C (-85 ~ 221°F)
工作力:
最大450 g (1 lb)
轴:
6 mm (0.236")直径,带¼ 28螺纹端适配器
重量:
0.36 ~ 2.2 kg (0.8 ~ 4.9 lb)
寿命:
在不超过300 mm (12")冲程的条件下,1亿次操作,对于更长的装置,按比例降额[标准移动速度为50 mm/s (2"/s)]
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LP801-150
咨询
货期:
数量
150毫米(6“)量程的线性电位计
LP801-225
咨询
货期:
数量
225毫米(9“)量程的线性电位计
LP801-300
咨询
货期:
数量
300毫米(12“)量程的线性电位计
LP801-450
咨询
货期:
数量
450毫米(18“)量程的线性电位计
LP801-600
咨询
货期:
数量
600毫米(24“)量程的线性电位计
LP801-750
咨询
货期:
数量
750毫米(30”)量程的线性电位计
LP801-900
咨询
货期:
数量
900毫米(36“)量程的线性电位计
LP801-1200
咨询
货期:
数量
1200毫米(48“)量程的线性电位计
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559