相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
位移传感器
»
直流LVDT传感器
» LD630系列
LVDT 位移变送器
4 ~ 20 mA输出
LD630系列
LVDT 位移变送器
查看下面所有型号
下单
线性度少于0.2%
行程:5 ~ 300 mm
可提供4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA版本
坚固的不锈钢壳体结构
带有可拆卸弹簧的导引芯
IP67环境保护等级
位移传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
LD630系列电流输出位移变送器具有经改进的IP67级密封,可通过刚性载体与聚合物导引装置连接。这些变送器精准可靠,尤其适用于潮湿和腐蚀性环境。输出选项为直接作用的4 ~ 20 mA或反向作用的20 ~ 4 mA。当导引芯完全拉出时,直接作用型号的输出为4 mA,当导引芯完全推入后,输出增加至20 mA。
规格:
线性度:
<0.2% FSO
激励电压:
10 ~ 30 Vdc
输出:
4 ~ 20 mA
输出波纹:
0.02% FSO
带宽:
500 Hz (-3 dB)
储存温度:
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
工作温度:
0 ~ 65°C (32 ~ 149°F)
振动(正弦频率):
10 ~ 50 Hz:
1 ~ 10 g rms线性振幅
50 Hz ~ 1 kHz:
10 g rms振幅
冲击:
掉落测试:
从1 m (3')掉落硬表面
倾倒测试:
每端倾倒在硬表面上10次
电缆:
PFA,2 m (6')长
核心材料:
镍-铁
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
正常动作:4至20 mA
LD630-5
¥
6,350.70
货期: 12 周
数量
4-20 mA输出和5毫米(0.2“)测量范围的位移传感器
LD630-10
¥
5,830.15
货期: 12 周
数量
4-20 mA输出和10毫米(0.4“)测量范围的位移传感器
LD630-15
¥
7,261.19
货期: 12 周
数量
4-20 mA输出和15mm(0.5“)测量范围的位移传感器
LD630-20
¥
7,649.86
货期: 12 周
数量
4-20 mA输出和20毫米(0.8“)测量范围的位移传感器
LD630-30
¥
8,038.54
货期: 2 周
数量
4-20 mA输出和30毫米(1.0英寸)测量范围的位移传感器
LD630-50
¥
8,468.44
货期: 4 周
数量
4-20 mA输出和50毫米(2.0“)测量范围的位移传感器
LD630-100
¥
8,857.12
货期: 2 周
数量
4-20 mA输出和100毫米(4.0“)测量范围的位移传感器
LD630-150
¥
9,817.03
货期: 3 周
数量
4-20 mA输出和150毫米(6.0“)测量范围的位移传感器
LD630-200
¥
11,548.41
货期: 12 周
数量
4-20 mA输出和200毫米(7.9“)测量范围的位移传感器
LD630-300
¥
12,337.55
货期: 4 周
数量
4-20 mA输出的位移传感器,300毫米(11.8“)的测量范围
反向操作:20至4 mA
LD630-5-R
¥
6,707.62
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,5毫米(0.2“)的测量范围
LD630-10-R
¥
7,096.29
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,10毫米(0.4“)的测量范围
LD630-15-R
¥
7,261.19
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,15mm(0.5“)的测量范围
LD630-20-R
¥
7,649.86
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,20毫米(0.8“)的测量范围
LD630-30-R
¥
8,038.54
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,30毫米(1.0英寸)的测量范围
LD630-50-R
¥
8,539.11
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,50毫米(2.0“)测量范围
LD630-100-R
¥
8,927.79
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,100毫米(4.0“)测量范围
LD630-150-R
¥
9,817.03
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器,150毫米(6.0“)的测量范围
LD630-200-R
¥
11,548.41
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出和(7.9“)200毫米测量范围的位移传感器
LD630-300-R
¥
12,337.55
货期: 12 周
数量
20-4 mA输出的位移传感器和300毫米(11.8“)测量范围
配件
LD-TIP
¥479.51
货期:
库存
数量
尖端适配器/球状尖端
LD-UJOINT-KIT
¥2,051.85
货期: 7 周
数量
U形接头改装套件
†
所有金额以RMB显示
注:
若要订购反向输出版本(20 ~ 4 mA),请在型号上添加"-R"后缀,无额外费用。
400-820-0559