相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
位移传感器
»
直流LVDT传感器
» LD620系列
位移传感器
5 Vdc输出长冲程
LD620系列
位移传感器
查看下面所有型号
下单
线性度少于0.2%
行程:5 ~ 300 mm
坚固的不锈钢壳体(直径19 mm)
坚固的不锈钢载体
带有可拆卸弹簧的导引芯
IP67环境保护等级
较大的孔到芯间隙
位移传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
LD620直流输出位移传感器具有经改进的IP67级密封,可通过刚性载体与全新的聚合物导引装置连接。这些传感器精准可靠,尤其适用于潮湿和腐蚀性环境。
输出选项为±5 Vdc (LD620)或0至10 Vdc (LD621)。在整个范围内可维持较大的孔到芯间隙。这使安装更轻松,有助于防止错位。
规格:
线性度:
<0.2% FSO
激励电压:
10 ~ 30 Vdc @ 25 mA(最大)
输出:
LD620, ±5 Vdc;LD621,0 ~ 10 Vdc
输出波纹:
0.02% FSO
带宽:
500 Hz (-3 dB)
储存温度:
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
工作温度:
0 ~ 65°C (32 ~ 149°F)
密封:
IP67
振动(正弦频率):
10 ~ 50 Hz:
1 ~ 10 g rms 线性振幅
50 Hz ~ 1 kHz:
10 g rms 振幅
冲击:
掉落测试:
从1 m (3')掉落硬表面
倾倒测试:
每端倾倒在硬表面上10次
外壳材料:
300不锈钢
电缆:
PFA,2 m (6')长
杆芯材料:
镍-铁
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
±5伏直流转换器
LD620-2.5
¥
6,707.62
货期: 12 周
数量
±2.5毫米(±0.1")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-5
¥
7,155.19
货期: 12 周
数量
±5毫米(±0.2")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-7.5
¥
7,261.19
货期: 12 周
数量
±7.5毫米(±0.3")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-10
¥
7,649.86
货期: 12 周
数量
±10毫米(±0.4")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-15
¥
8,038.54
货期: 12 周
数量
±15毫米(±0.6")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-25
¥
8,468.44
货期: 4 周
数量
±25毫米(±1.0")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-50
¥
8,798.23
货期: 6 周
数量
±50毫米(±2.0")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-75
¥
9,817.03
货期: 12 周
数量
±75毫米(±3.0")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-100
¥
12,160.87
货期: 12 周
数量
±100毫米(±3.9")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
LD620-150
¥
12,366.99
货期: 12 周
数量
±150毫米(±5.9")的线性差动变压器LVDT,带±5 Vdc输出
0至10伏直流转换器
LD621-5
¥
8,815.90
货期: 7 周
数量
0-5毫米(0-0.2")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-10
¥
9,316.46
货期: 12 周
数量
0-10毫米(0-0.4")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-15
¥
9,705.14
货期: 12 周
数量
0-15毫米(0〜0.6")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-20
¥
9,316.46
货期: 12 周
数量
0-20毫米(0-0.8")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-30
¥
9,705.14
货期: 12 周
数量
0-30毫米(0-1.2")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-50
¥
10,236.94
货期: 4 周
数量
0-50毫米(0-2.0")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-100
¥
12,160.87
货期: 12 周
数量
0-100毫米(0-4.0")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-150
¥
13,156.11
货期: 12 周
数量
0-150毫米(0-6.0")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-200
¥
14,328.04
货期: 12 周
数量
0-200毫米(0-7.9")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
LD621-300
¥
15,653.08
货期: 12 周
数量
0-300毫米(0-11.8")的线性差动变压器LVDT,带0-10 Vdc输出
配件
LD-TIP
¥479.51
货期:
库存
数量
尖端适配器/球状尖端
LD-UJOINT-KIT
¥2,051.85
货期: 7 周
数量
U形接头改装套件
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559