omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度交流供电LVDT位移传感器

LD320

交流供电LVDT位移传感器 | LD320

交流供电LVDT位移传感器

¥3,786.65 LD320-5

1年保修 CE
  • 2.5 to 75 mm 行程
  • <0.2% 线性度
  • 坚固的 19 mm 直径S不锈钢外壳
  • 坚硬的不锈钢壳体
  • IP67 防护等级
  • 导向芯,安装方便
  • 应用:
     比例阀
     机器人自动化
     线型伺服控制器
     工业自动化控制
     电机控制
位移传感器 - 查看相关产品

产品描述

LD320系列位移传感器具有改进的ip67级密封不锈钢壳体,并配有带有刚性载体的新型聚合物导轨, 这些传感器是准确和可靠的,特别是在潮湿和腐蚀性条件下。 在整个测量范围内,即使在装有车载信号调节的传感器上,也能保持异常大的钻核间隙,这使安装更容易,并有助于防止失调。

规格
线性度: <0.2% FSO
零点残余电压: <0.5% FSO
存放温度: -40 ~ 120°C (-40 ~ 248°F)
操作温度: -40 ~ 120°C (-40 ~ 248°F)
防护等级: IP67
振动(正弦频率):
  10 ~ 50 Hz: 1 ~ 10 g rms 线性
  50 Hz ~ 1 kHz: 10 g rms 线性
冲击:
  跌落测试: 1 m (3') 坚固面
  推翻测试: 10倍 两端 坚固面
壳体材质: 300 SS
电缆: PFA, 2 m (6') 长
核心部件材质: 镍铁
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LD320-2.5
¥3,615.87
货期: 12 周
 
±2.5 mm (±0.1") range
Quick Ship
  
LD320-5
¥3,786.65
货期: 12 周
 
±5 mm (±0.2") range
Quick Ship
  
LD320-7.5
¥4,287.22
货期: 12 周
 
±7.5 mm (±0.3") range
Quick Ship
  
LD320-10
¥4,728.90
货期: 12 周
 
±10 mm (±0.4") range
Quick Ship
  
LD320-15
¥4,675.90
货期: 12 周
 
±15 mm (±0.5") range
Quick Ship
  
LD320-25
¥5,064.58
货期: 5 周
 
±25 mm (±1.0") range
Quick Ship
  
LD320-50
¥5,512.14
货期: 12 周
 
±50 mm (±2.0") range
Quick Ship
  
LD320-75
¥6,348.39
货期: 2 周
 
±75 mm (±3.0") range
Quick Ship
  
LD320-100
¥6,322.82
货期: 12 周
 
±100 mm (±3.9") range
Quick Ship
  
LD320-150
¥8,627.45
货期: 2 周
 
±150 mm (±5.9") range
Accessories
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-TIP
LD-TIP
¥479.51
货期: 库存
 
Tip Adaptor/Ball Tip
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
¥2,051.85
货期: 12 周
 
U-Joint retrofit kit
所有金额以RMB显示
订购示例: (1) LD320-7.5 LVDT displacement transducer, range of ±7.5 mm (±0.3, ¥4,287.22
400-820-0559