相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
负载垫圈,螺栓称重传感器和通孔式称重传感器
» LCWD/LCMWD系列
载荷垫圈
用于测量螺栓压缩力 标准及公制型号
LCWD/LCMWD系列
载荷垫圈
查看下面所有型号
下单
容量为200 kN/200,000 lb
紧凑设计
内含球形垫圈
内含负载按键
在与螺栓配合使用时推荐采用球形垫圈
在用作压缩称重传感器时推荐采用负载按键
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
压缩 0-200 lb至0-200,000 lb 0-1000至0-200 kN
规格:
激励:
10 Vdc(最大值为15V)
输出:
2 mV/V
精度(综合线性度、滞后性及重复性):
≤10K lb/50 kN:
±0.5% BFSL
>10K lb/50 kN:
±0.75% BFSL
零点平衡:
±4.0% FSO
工作温度范围:
-40 ~ 127°C (-40 ~ 260°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点:
±0.018% FSO/°C
跨距:
±0.018% FSO/°C
安全过载:
容量的120%
极限过载:
容量的200%
电桥电阻:
<50K lb/200 kN:
最小350 Ω
=50K lb/200 kN:
700 Ω
满量程变形:
0.001"(典型值)
结构:
不锈钢
电气:
1.5 m (5')绝缘屏蔽电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCWD-200
¥
5,261.38
货期: 2 周
数量
载荷垫圈,0-200磅容量
LCWD-500
¥
5,261.38
货期: 6 周
数量
载荷垫圈,0-500磅容量
LCWD-1K
¥
5,261.38
货期: 6 周
数量
载荷垫圈,0-1,000磅容量
LCWD-2K
¥
4,981.41
货期: 6 周
数量
载荷垫圈,0-2,000磅容量
LCWD-5K
¥
4,981.41
货期: 2 周
数量
载荷垫圈,0-5,000磅容量
LCWD-10K
¥
5,826.48
货期: 2 周
数量
载荷垫圈,0-10,000磅容量
LCWD-20K
¥
6,864.45
货期: 2 周
数量
载荷垫圈,0-20,000磅容量
LCWD-50K
¥
7,410.55
货期: 2 周
数量
载荷垫圈,0-50,000磅容量
LCWD-100K
¥
8,179.80
货期: 6 周
数量
载荷垫圈,0-100,000磅容量
LCWD-200K
¥
13,505.76
货期: 10 周
数量
载荷垫圈,0-200,000磅容量
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559