相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
»
可逆的温度指示标签
» LCS系列
可逆液晶聚脂薄膜/塑料片
背面具有粘性
LCS系列
可逆液晶聚脂薄膜/塑料片
查看下面所有型号
下单
易于读取
自粘式
可重复使用
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
这种多功能液晶聚脂薄膜/塑料片可以轻松切割成任意尺寸。这种温度指示片具有快速的响应时间,可在实验室、测试和评估应用中提供快速的可视读数。可提供的塑料片尺寸为31 x 31 cm (12 x 12"),或作为15 x 31 cm (6 x 12")的六片装套件提供,厚度约为0.25 mm (0.01")。也可提供样品包,内含六片15 x 31 cm (6 x 12")的薄膜,每种温度范围一片,如订购表格所示。
规格:
胶带:
双涂层胶带
覆膜:
聚脂5 mil底片
变色材料:
无毒液晶脂混合物
精度:
±1ºC
储存温度:
21ºC (70ºF),相对湿度50%
应用数据:
将温度指示标签贴到干净、干燥的表面。在颜色停止变化后读取温度。绿色为正确读数。如果没有出现绿色,则温度读数介于蓝色和褐色框之间
功能:
当指示为绿色显示温度
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
单张薄膜,测量31x31厘米(12X12")
LCS-77
¥
305.90
货期: 9 周
数量
聚酯薄膜,测量12×12",范围为20 - 25°C,68 - 77°F
LCS-86
¥
289.55
货期: 2 周
数量
聚酯薄膜,测量12×12",范围为25 - 30°C,77 - 86°F
LCS-95
¥
305.90
货期: 2 周
数量
聚酯薄膜,测量12×12",范围为30 - 35°C,86 - 95°F
LCS-104
¥
289.55
货期: 2 周
数量
聚酯薄膜,测量12×12",范围为35 - 40°C,95 - 104°F
LCS-113
¥
289.55
货期: 15 周
数量
聚酯薄膜,测量12×12",范围为40 - 45°C,104 - 113°F
套件:6张,测量15x31厘米(6x12")
LCS-77-KIT
¥
1,005.79
货期: 15 周
数量
包括6张,每张测量6x12",范围为20 - 25°C,68 - 77°F
LCS-86-KIT
¥
1,005.79
货期: 15 周
数量
包括6张,每张测量6x12",范围为25 - 30°C,77 - 86°F
LCS-95-KIT
¥
1,005.79
货期: 15 周
数量
包括6张,每张测量6x12",范围为30 - 35°C,86 - 95°F
LCS-97-KIT
¥
1,005.79
货期: 15 周
数量
包括6张,每张测量6x12",范围为35 - 36°C,95 - 97°F
LCS-113-KIT
¥
1,005.79
货期: 15 周
数量
包括6张,每张测量6x12",范围为40 - 45°C,104 - 113°F
LCS-KIT
¥
1,005.79
货期: 2 周
数量
包括6张,每个温度范围一张
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559