相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
微型和小型压缩称重传感器
» LCGD/LCMGD系列
微型工业级压力称重传感器 (标准型号和公制型号)
LCGD/LCMGD系列
微型工业级压力称重传感器
查看下面所有型号
下单
5测量点NIST可溯源校准
不锈钢
高精度
低轮廓
结构小巧
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
LCGD/LCMGD系列微型、低轮廓款称重传感器为压力称重传感器,它拥有出色的长期稳定性。全不锈钢结构确保了在严酷工业环境中的可靠性。这些传感器设计为在光滑平整的表面上安装,负载按键是其基本设计中不可缺少的一部分。
规格:
激励:
10 Vdc
输出:
标称2 mV/V
5测量点校准:
0%, 50% 100%, 50%, 0%
线性度:
±0.25% FSO
滞后现象:
±0.20% FSO
重复性:
±0.10% FSO
零点平衡:
±2% FSO
工作温度范围:
-54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
量程:
读数的±0.018%/°C
零点:
±0.009% FSO/°C
安全过载:
容量的150%
极限过载:
容量的300%
电桥电阻:
最小值350 Ω
偏转:
0.076 mm (0.003")
结构:
不锈钢
电气连接:
1.5 m (5')屏蔽电缆
保护等级:
IP65
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCMGD-100N
¥
8,173.92
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-100牛顿量程
LCMGD-200N
¥
8,209.15
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-200牛顿量程
LCMGD-500N
¥
8,209.15
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-500牛顿量程
LCMGD-1KN
¥
6,934.92
货期: 8 周
数量
压力式称重传感器,0-1千牛顿量程
LCMGD-2KN
¥
6,447.54
货期:
库存
数量
压力式称重传感器,0-2千牛顿量程
LCMGD-5KN
¥
6,447.54
货期: 2 周
数量
压力式称重传感器,0-5千牛顿量程
LCMGD-10KN
¥
6,412.30
货期: 2 周
数量
压力式称重传感器,0-10千牛顿量程
LCMGD-20KN
¥
7,027.35
货期:
库存
数量
压力式称重传感器,0-20千牛顿量程
LCMGD-50KN
¥
7,422.30
货期: 2 周
数量
压力式称重传感器,0-50千牛顿量程
LCMGD-60KN
¥
10,381.81
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-60千牛顿量程
LCMGD-80KN
¥
9,724.15
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-80千牛顿量程
LCMGD-120KN
¥
9,724.15
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-120千牛顿量程
LCMGD-200KN
¥
9,724.15
货期: 12 周
数量
压力式称重传感器,0-200千牛顿量程
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准和59kΩ分流数据。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559