omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

螺栓压力传感器
带安装垫圈 标准和公制型号
压力0-10,000 N ~ 0-500,000 N

LC900/LCM900系列

螺栓压力传感器 | LC900/LCM900系列

螺栓压力传感器

查看下面所有型号

  • DIN导轨安装式
  • 电桥输入(称重传感器,应变片)或电压输入
  • 0 ~ 10 Vdc (DRC-4710)或 4 ~ 20 mA (DRC-4720)输出
  • 经济型
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的LC900/LCM900系列螺栓受力传感器是设计用于测量螺栓夹紧力的压力称重传感器。凭借出色的长期稳定性和全不锈钢结构,LC900/LCM900系列在恶劣的工业环境中的可靠性非常高。这些装置设计为通过安装在2个安装垫圈(内含)之间的一个平面上来工作。



规格:
激励: 5 Vdc(最大值10V)
输出: 标称2 mV/V
精度: ±3.5% FSO,综合线性度、滞后性及重复性
零点平衡: ±4% FSO
工作温度范围: -54 ~ 93°C (-65 ~ 200°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点:
±0.018% FSO/°C
量程: 读数的±0.036%/°C
安全过载: 容量的130%
极限过载: 容量的150%
电桥电阻: 标称120 Ω
结构: 不锈钢
电气连接: 1.2 m (4')绝缘屏蔽电缆
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
剥离完电缆型号
Quick Ship
LCM901-6-10KN
¥4,157.42
货期: 6 周
 
10kN容量螺栓传感器,用于6毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
Quick Ship
LCM901-6-20KN
¥4,157.42
货期: 6 周
 
20kN容量螺栓传感器,用于6毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
Quick Ship
LCM901-10-50KN
¥4,157.42
货期: 7 周
 
50kN容量螺栓传感器,用于10毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
Quick Ship
LCM901-13-130KN
¥4,409.92
货期: 6 周
 
130kN容量螺栓传感器,用于13毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
Quick Ship
LCM901-16-200KN
¥4,820.97
货期: 10 周
 
200kN容量螺栓传感器,用于16毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
Quick Ship
LCM901-19-300KN
¥5,554.98
货期: 10 周
 
300kN容量螺栓传感器,用于19毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
Quick Ship
LCM901-38-500KN
¥5,966.03
货期: 10 周
 
500kN容量螺栓传感器,用于38毫米螺栓,1.2米长的电缆末端剥开
电缆连接器型号
Quick Ship
LCM911-13-130KN
¥5,232.01
货期: 6 周
 
130kN容量螺栓传感器,用于13毫米螺栓,PT06A10-6S连接器安装在1.2米长的电缆
Quick Ship
LCM911-16-200KN
¥5,126.31
货期: 6 周
 
200kN容量螺栓传感器,用于16毫米螺栓,PT06A10-6S连接器安装在1.2米长的电缆
Quick Ship
LCM911-19-300KN
¥5,848.58
货期: 10 周
 
300kN容量螺栓传感器,用于19毫米螺栓,PT06A10-6S连接器安装在1.2米长的电缆
所有金额以RMB显示
注: 订购示例: LC901-3/8-10K, 10,000 lb容量螺栓传感器,用于3⁄8"直径螺栓,裸端导线。 LCM901-10-50KN, 50 kN容量螺栓传感器,用于10 mm螺栓,裸端导线。 LC911-1/2-30K, 30,000 lb容量螺栓传感器,用于1⁄2”直径螺栓,电缆装有连接器。PT01F10-6P,对接连接器(单独销售)。
400-820-0559