相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
梁, 剪切梁和双梁称重传感器
» LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
查看下面所有型号
下单
FM认证本质安全等级
适合恶劣工业应用环境的全不锈钢结构
互换性达0.25%,适合多传感器应用
提供5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
张力/压缩
0-100 lb至0-100,000 lb- 标准型号
0-25 kgf至0-10,000 kgf- 公制型号
规格:
激励:
10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出:
3 mV/V ±0.25%
5测量点校准(在压缩方面):
0%、50%、100%、50%、0%
线性度:
±0.03% FSO
滞后性:
±0.02% FSO
重复性:
±0.02% FSO
零点平衡:
±1% FSO
机构认证:
FM本质安全 IS/I.II.III/1/CDEFG
工作温度范围:
-34 ~ 82°C (-30 ~ 180°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点:
±0.001% FSO/ºF (0.0018%/°C)
跨距:
±0.001% FSO/ºF (0.0018%/°C)
安全过载:
容量的150%
极限过载:
容量的300%
输入电阻:
最小360 Ω
输出电阻:
350 ±10 Ω
满量程偏差:
0.5 mm (0.02"),典型
结构:
17-4 PH不锈钢;超过20,000 lb 时为高质合金钢
电气:
lc501/LCM501:
4.6 m (15') 4芯屏蔽电缆
lc511/LCM511:
6针DT02H-10-6P或同等物件
对接连接器:
PT06F10-6S(单独销售)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCM501-50
咨询
货期:
数量
50 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-100
咨询
货期:
数量
100 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-250
咨询
货期:
数量
250 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-500
咨询
货期:
数量
500 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-1K
咨询
货期:
数量
1000 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-2.5K
咨询
货期:
数量
2500 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-5K
咨询
货期:
数量
5,000 KGF公制悬臂梁称重传感器
LCM501-10K
咨询
货期:
数量
10,000 KGF公制悬臂梁称重传感器
配件
MREC-M12M
¥224.67
货期: 6 周
数量
针对量程为25 ~ 2500 kgf型号的杆端
MREC-M20M
¥448.21
货期: 2 周
数量
用于LCM501-5K、LCM511-5K的杆端
MREC-M24M
咨询
货期:
数量
用于LCM501-10K、LCM511-10K的杆端
MBP-10
¥1,961.27
货期: 14 周
数量
底板(25至250公斤范围)
MBP-15
¥3,575.00
货期: 6 周
数量
底板(500到5000公斤范围)
MBP-20
咨询
货期:
数量
底板(10,000公斤的范围内)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。 * 4位数字仪表。
注:底板为镀镍碳钢。 如欲订购不锈钢底板(见"配件"),请指定BP-10-SS、BP-15-SS、BP-20-SS、MBP-10-SS、MBP-15-SS、MBP-20-SS. 如欲订购带扭锁式连接器的称重传感器,请指定LC511(标准)或LCM511(公制),无需额外费用。PT06F10-6S,对接连接器(单独销售)。
相关产品:
MLBC, MREC
立即购买 →
选件和配件
用于公制称重传感器的负载按钮和杆端
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559