omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

S梁式称重传感器
全不锈钢,公制量程±10 kgF~±10,000 kgF

LCM101 and LCM111 Series

S梁式称重传感器 | 公制 | 不锈钢
 | LCM101 and LCM111 Series

S梁式称重传感器 | 公制 | 不锈钢

¥4,533.23 LCM101-100

  • 5点NIST可溯源校准,
    59 kOhm分流校准数据
  • 全不锈钢材质适用于恶劣的工业应用
  • 0.25%可互换,适用于多种称重传感器应用
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

"LCM101和LCM111还提供标准配置,范围为0~25至0~40,000 lb并具有标准螺纹。 详情请查阅LC101,或联系我们的压力部门获取更多信息。
S型称重传感器在DP400S上的安装



产品规格
激励:10 Vdc,15 Vdc(最大值)
输出:3 mV/V ±0.0075 mV/V
线性度:±0.03% FSO (0.1% 40 K)
滞后: ±0.02% FSO(0.1% 40 K)
可重复性:±0.01% FSO (0.05% 40 K)
零点平衡:±1% FSO
工作温度范围:-40~93°C(-40~200°F)
温度补偿范围:17~71°C(60~160°F)
热效应:
   零点:0.002% FSO/°C
   量程:0.002% FSO/°C
安全过载: 150%容量
极限过载:300%容量
输入电阻:350 ±10 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
满量程偏差:0.25~0.51 mm (0.010~0.020"")
结构:17-4 PH 不锈钢
电气(LC101/LCM101):4芯线屏蔽电缆
   <100 kgf/250 lb:9 m (30') 24 AWG
   250~1000 kgf/250~2000 lb: 9 m (30') 20 AWG
   ≥1500 kgf/3000 lb:4.5 m (15') 20 AWG
配接连接器(LC111/LCM111):
   ≤100 kgf/200 lb:PT06F8-4S,单独出售
   ≥250 kgf/250 lb:PT06F10-6S,单独出售"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
LCM101 - 自带引线型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM101-10
LCM101-10
¥4,533.23
货期: 8 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±10 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-25
¥4,533.23
货期: 8 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±25 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-50
¥4,371.87
货期: 2 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±50 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-100
¥4,533.23
货期: 库存
 
全不绣钢S型称重传感器(±100 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-250
¥4,533.23
货期: 8 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±250 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-500
¥4,371.87
货期: 8 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±500 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-1K
¥4,533.23
货期: 8 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±1000 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-1.5K
¥5,325.97
货期: 12 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±1500 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-2K
¥6,465.15
货期: 12 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±2000 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-5K
¥7,081.23
货期: 2 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±5000 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM101-10K
¥9,776.99
货期: 12 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±10,000 kgF 量程)
LCM111 - 扭锁式连接器型号
Quick Ship
  
LCM111-10
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±10 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-25
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±25 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-50
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±50 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-100
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±100 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-250
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±250 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-500
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±500 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-1K
¥4,533.23
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±1000 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-1.5K
¥5,302.48
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±1500 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-2K
¥6,465.15
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±2000 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-5K
¥6,711.77
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±5000 kgF 量程)
Quick Ship
  
LCM111-10K
¥9,823.97
货期: 20 周
 
全不绣钢S型称重传感器(±10,000 kgF 量程)
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
¥290.98
货期: 7 周
 
LCM111用配接连接器,范围100 kg(不含)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
LCM111用配接连接器,范围250 kg(不含)
回转杆端
Quick Ship
  
MREC-M6M
¥224.67
货期: 2 周
 
回转杆端,适用范围10-100 kgF
Quick Ship
  
MREC-M12M
¥224.67
货期: 6 周
 
回转杆端,适用范围250-1000 kgF
Quick Ship
  
MREC-M16M
¥448.21
货期: 2 周
 
回转杆端,适用范围1500-2000 kgF
Quick Ship
  
MREC-M24M
咨询  
货期: 
 
 
回转杆端,适用范围5000-10,000 kgF
称重按钮
Quick Ship
  
MLBC-M6
¥651.80
货期: 12 周
 
称重按钮,适用范围10-100 kgF
Quick Ship
  
MLBC-M12
¥651.80
货期: 9 周
 
称重按钮,适用范围250-1000 kgF
Quick Ship
  
MLBC-M16
¥845.58
货期: 12 周
 
称重按钮,适用范围1500-2000 kgF
Quick Ship
  
MLBC-M24
¥974.77
货期: 12 周
 
称重按钮,适用范围5000-10,000 kgF
所有金额以RMB显示
注: 配有安装硬件,不锈钢夹具和操作手册。

标准传感器电缆长度为10英尺,带有液密型不可拆卸式电缆接头

对于5点NIST校准,在型号上添加后缀“-NIST”,交付周期延长一周;费用增加$ 460.00。


订购示例: (1) LCM101-2K 容量为±2,000 kgF的电缆类型, ¥6,465.15
400-820-0559