相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
低测力传感器
» LCL系列
全桥薄梁称重传感器
称重范围为0-113 g至0-18 kgf
LCL系列
全桥薄梁称重传感器
查看下面所有型号
下单
测量力或位移
具有热匹配、积极主动的 全桥测量系统,可实现温度追踪
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
在需要频繁进行小负荷测量时, OMEGA™ LCL系列薄梁称重传感器是上佳选择。LCL系列产品专用于测量医疗仪器、家用电器、过程控制、机器人、汽车以及其它高容量应用中的众多不同参数。其专门开发的综合应变片包括所有平衡、补偿以及传导元件,且被锻压成薄梁,可提供卓越的稳定性和可靠性。
规格:
激励:
5 Vdc(最大值为12V)
额定输出:
2 mV/V ±20%(如需缩小±20%的公差,最终用户须根据已知重量校准)
零点平衡:
±0.75 mV/V
综合误差:
满量程的±0.50% FS
工作温度:
-54 ~ 93°C (-65 ~ 200°F)
补偿温度:
-7 ~ 49°C (20 ~ 120°F)
温度效应:
零平衡点:
0.02% FS/°F;
输出:
0.02%/°F
电阻(输入和输出):
1200 ±300 Ω
绝缘电阻:
1000 @ 50 Vdc
密封:
聚氨酯涂层
安全过载:
满量程的150%
满量程变形:
0.25 ~ 1.27 mm (0.010 ~ 0.050")
导线:
9" 4芯PVC屏蔽线(30 AWG)
材质:
>816 gf (2 lb):
301不锈钢
≤816 gf (2 lb):
铍铜合金
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCL-113G
¥
1,180.00
货期: 15 周
数量
薄梁称重传感器,113克容量
LCL-227G
¥
1,336.81
货期: 15 周
数量
薄梁称重传感器,227克容量
LCL-454G
¥
1,277.93
货期: 2 周
数量
薄梁称重传感器,454克容量
LCL-816G
¥
1,232.23
货期:
库存
数量
薄梁称重传感器,816克容量
LCL-005
¥
1,301.48
货期: 6 周
数量
薄梁称重传感器,5磅容量
LCL-010
¥
1,265.68
货期: 7 周
数量
薄梁称重传感器,10磅容量
LCL-020
¥
1,332.96
货期: 8 周
数量
薄梁称重传感器,20磅容量
LCL-040
¥
1,336.81
货期: 9 周
数量
薄梁称重传感器,40磅容量
安装硬件
LCL-CL1
¥
268.88
货期:
库存
数量
LCL-113G到LC-816G的安装套件(必需)
LCM-CL1
¥
651.80
货期: 2 周
数量
LCL-005到LC-040的安装套件(必需)
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
DP41-S
立即购买 →
高性能应变片仪表
带高分辨率6位数字显示屏
400-820-0559