omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

小量程S形粱称重传感器
过载保护达500%

LCCE系列

小量程S形粱称重传感器 | LCCE系列

小量程S形粱称重传感器

查看下面所有型号

  • 具有高达满量程的500%的 过载保护
  • 高精度
  • 附带5测量点校准
  • 互换性达0.25%,适合多种称重传感器应用
  • 所有量程的装置都拥有坚固的不锈钢 结构
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

25~750 lb的承载量
11~340 kg的承载量
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCE-25
LCCE-25
¥6,394.68
货期: 10 周
 
25磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
  
LCCE-50
¥6,394.68
货期: 6 周
 
50磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
  
LCCE-100
¥6,394.68
货期: 8 周
 
百磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCE-150
LCCE-150
¥6,394.68
货期: 12 周
 
150磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
  
LCCE-200
¥6,394.68
货期: 12 周
 
200磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
  
LCCE-250
¥8,397.05
货期: 2 周
 
250磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
  
LCCE-500
¥8,796.37
货期: 10 周
 
500磅范围高过载S-梁式称重传感器
Quick Ship
  
LCCE-750
¥8,397.05
货期: 2 周
 
750磅范围高过载S-梁式称重传感器
所有金额以RMB显示
400-820-0559