omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型低高度张力传感器
高度极低,仅为19 mm (0.75")至25 mm (1") 标准及公制型号

LC703/LCM703系列

微型低高度张力传感器 | LC703/LCM703系列

微型低高度张力传感器

查看下面所有型号

  • 低高度
  • 高精度
  • 坚固耐用的工业设计
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

张力/压缩 张力校准 10 lb至000 lb 5 kg至500 kgf

规格:
激励: 10 Vdc(最大值为15V)
输出: 标称2 mV/V
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%
线性度:
    10 ~ 100 lb: ±0.15%
    >100 lb: ±0.10 FSO
    5 ~ 50 kgf: ±0.15%
    75 ~ 500 kgf: ±0.10%
滞后性:
    10 ~ 100 lb: ±0.15%
    >100 lb: ±0.10 FSO
    5 ~ 50 kgf: ±0.15%
    75 ~ 500 kgf: ±0.10%
重复性: ±0.05%
零点平衡: ±1.0% FSO
工作温度范围: -40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点: ±0.005% FSO/°F
    跨距: ±0.005%% FSO/°F
保护等级: IP54
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输出电阻: 350 ±10 Ω
输入电阻: 最小360 Ω
满量程变形: 0.003"(标称)
结构:
    ≤100 lb:
    >100 lb: 17-4 PH不锈钢
    ≤50 kg:
    >50 kg: 17-4 PH不锈钢
电气: 3.6 m (12') 4芯PVC屏蔽电缆
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LC703-10
¥4,180.91
货期: 8 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-10磅
Quick Ship
  
LC703-25
¥4,180.91
货期: 2 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-25磅
Quick Ship
  
LC703-50
¥4,180.91
货期: 2 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-50磅
Quick Ship
  
LC703-75
¥4,180.91
货期: 14 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-75磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-100
LC703-100
¥4,180.91
货期: 8 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-100磅
Quick Ship
  
LC703-150
¥4,180.91
货期: 6 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-150磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-200
LC703-200
¥4,032.09
货期: 2 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-200磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-300
LC703-300
¥4,180.91
货期: 2 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-300磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-500
LC703-500
¥5,560.85
货期: 2 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-500磅
Quick Ship
  
LC703-750
¥5,560.85
货期: 10 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-750磅
Quick Ship
  
LC703-1K
¥5,560.85
货期: 20 周
 
低高度通用称重传感器,容量0-1,000磅
旋转杆端
Quick Ship
  
REC-010M
¥224.67
货期: 2 周
 
用于10磅范围内旋转杆端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-014M
REC-014M
¥224.67
货期: 2 周
 
用于25到100磅范围的旋转杆端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-038M
REC-038M
¥224.67
货期: 2 周
 
用于150至1000磅范围的旋转杆端
兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 2 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 选项:
10 for 10磅范围
25 for 25磅范围
50 for 50磅范围
75 for 75磅的范围
100 for 100磅範圍
150 for 150磅范围
200 for 200磅范围
300 for 300磅范围
500 for 500磅范围
750 for 750磅的范围
1K for 1000磅范围
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559