安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
Discontinued -
带高速USB输出的小 型压缩称重传感器
标准及公制型号
LC411/LCM411-USBH 系列
带高速USB输出的小 型压缩称重传感器 标准及公制型号
查看下面所有型号
下单
每秒1000个读数
可提供双电桥型号
和USB 2.0及更低版 本兼容
配备标准USB连接器端子
由USB端口直接供电
全不锈钢结构适合在恶劣的工业环境中使用
提供5测量点NIST可溯源 校准
内置59K分流校准 电阻器
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
压缩力
0~50至0~400,000 lbf
0~25至0~5000 kgf
规格:
激励:
USB端口供电
输出:
数字(USB 2.0)
5测量点校准:
内含
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
注:
大于300,000 lbf的型号按
300,000 lbf校准。高于300,000 lb
的满量程校准仅可询价了解。
线性度:
≤3000 lb:
满量程的±0.13%
>3000 lb:
满量程的±0.10%
滞后:
≤3000 lb:
满量程的±0.12%
>3000 lb:
满量程的±0.10%
重复性:
±0.05%
零点平衡:
满量程的±1.0%
工作温度:
-40~80°C (-40~176°F)
补偿温度:
16~71°C (60~160°F)
热效应:
零点:
量程:
0.0045%FSO/°C (0.003%FSO/°F)
安全过载:
0.006%FSO/°C (0.004%FSO/°F)
极限过载:
满量程容量的150%
满量程偏转:
满量程容量的300%
电气连接:
通常为0.025~0.076 mm (0.001~0.003")
保护等级:
1.8 m (6')电缆,配备标准
USB连接器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准证书、带USB连接器的电缆及可 免费下载的PC软件。
提供双电桥型号,预购该型号,请将后缀"-DUAL"添加到型号中,需付额外费用。
400-820-0559