omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度小型压缩称重传感器
标准及公制型号

LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列

高精度小型压缩称重传感器 | LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列

高精度小型压缩称重传感器

查看下面所有型号

  • 可提供双电桥型号
  • 可提供内置5V放大器型号
  • 适合恶劣工业应用环境的全不锈钢
  • 互换性达0.25%,适合多种称重传感器应用
  • 提供5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

LC401(电缆型) LC411(连接器型) 压缩 0-50 lb至0-400,000 lb 0-25 kg至0-5000 kgf

规格:
激励: 10 Vdc(最大值为15 Vdc)
输出: 3 mV/V ±0.25%
提供5测量点校准: 可采用0%、50%、100%、50%、0% 校准。注:对于
容量超过300,000 lb的型号,校准至300,000 lb。超过300,000 lb的满量程校准可在±1%以内。
线性度:
    >3000 lb: 0.10% FSO
    ≤3000 lb: 0.13% FSO
滞后性:
    >3000 lb: 0.10% FSO
    ≤3000 lb: 0.12 % FSO
重复性: 0.05% FSO
零点平衡: ±1% FSO
工作温度范围: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点: 0.0045% FSO/°C
    跨距: 0.006% FSO/°C
安全过载: 满量程容量的150%
极限过载: 满量程容量的300%
电桥电阻: 350 ±5 Ω
满量程变形: 通常为0.001 ~ 0.003"
结构: 17-4 PH不锈钢
电气连接:
    LC401: 4.8 m (15')4芯PVC屏蔽电缆
    LC411: PTIH-10-6P扭锁式连接器(或类似连接器)
对接连接器: PT06F10-6S(单独销售)
带扭锁式连接器电缆组件:CA-6PC24-3-015(另售)
保护等级: IP65
0到5 Vdc输出: (=5000 kg)    "-5V"
过载止动片: "-OL"
双电桥: "-DUAL"
扩大温度范围: -45 ~ 93°C (-50 ~ 200°F)    "-TC1"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
电缆终​​端--- 4.8米(15英尺)电缆
Quick Ship
  
LC401-50
咨询  
货期: 
 
 
0 -50磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-100
咨询  
货期: 
 
 
0 -100磅称重传感器电缆形式>    
Quick Ship
  
LC401-250
咨询  
货期: 
 
 
0 -250磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-500
咨询  
货期: 
 
 
0 -500磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-1K
咨询  
货期: 
 
 
0 -1,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-1.5K
咨询  
货期: 
 
 
0 -1,500磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-2K
咨询  
货期: 
 
 
0 -2,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-3K
咨询  
货期: 
 
 
0 -3,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-5K
咨询  
货期: 
 
 
0 -5,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-5K-BR5K
咨询  
货期: 
 
 
0 -5,000磅称重传感器电缆风格与5000欧姆电桥
Quick Ship
  
LC401-10K
咨询  
货期: 
 
 
0 -10,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-15K
咨询  
货期: 
 
 
0 -15,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-20K
咨询  
货期: 
 
 
0 -20,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-25K
咨询  
货期: 
 
 
0 -25,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-50K
咨询  
货期: 
 
 
0 -50,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-75K
咨询  
货期: 
 
 
0 -75,000磅称重传感器电缆形式
Quick Ship
  
LC401-100K
咨询  
货期: 
 
 
0 -100,000磅称重传感器电缆形式
连接器端接---接头单独出售
Quick Ship
  
LC411-50
咨询  
货期: 
 
 
0 -50磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-100
咨询  
货期: 
 
 
0 -100磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-250
咨询  
货期: 
 
 
0 -250磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-500
咨询  
货期: 
 
 
0 -500磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-1K
咨询  
货期: 
 
 
0 -1,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-1.5K
咨询  
货期: 
 
 
0 -1,500磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-2K
咨询  
货期: 
 
 
0 -2,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-3K
咨询  
货期: 
 
 
0 -3,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-5K
咨询  
货期: 
 
 
0 -5,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-10K
咨询  
货期: 
 
 
0 -10,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-15K
咨询  
货期: 
 
 
0 -15,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-20K
咨询  
货期: 
 
 
0 -20,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-25K
咨询  
货期: 
 
 
0 -25,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-50K
咨询  
货期: 
 
 
0 -50,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-75K
咨询  
货期: 
 
 
0 -75,000磅称重传感器连接器类型
Quick Ship
  
LC411-100K
咨询  
货期: 
 
 
0 -100,000磅称重传感器连接器类型
配件和兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
对接连接器,适用于LC 411称重传感器
Quick Ship
  
CA-6PC24-3-015
¥1,391.68
货期: 库存
 
用于LC411/LCM411系列称重传感器的带扭锁式连接器电缆组件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 2 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
如欲订购双电桥型号,请将后缀"-DUAL"添加到型号中,需付额外费用。如欲订购"-5V"输出选件,将后缀添加到型号中,需付额外费用。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电缆或连接器风格 选项:
01 for 电缆风格
11 for 连接器类型

(2) 负载能力 选项:
50 for 0 - 50磅
100 for 0 - 100磅
250 for 0-250 磅
500 for 0-500磅
1K for 0 - 1000磅
1.5K for 0 - 1500磅
2K for 0 - 2000磅
3K for 0 - 3000磅
5K for 0 - 5000磅
10K for 0 - 10000磅
15K for 0 - 15000磅
20K for 0 - 20000磅
25K for 0 - 25000磅
50K for 0 - 50000磅
75K for 0 - 75000磅
100K for 0 - 100000磅
200K for 0 - 200000磅
300K for 0 - 300000磅
400K for 0 - 400000磅
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559