omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型高容"顶帽"式称重传感器
标准及公制型号

LC307/LCM307系列

微型高容"顶帽"式称重传感器 | LC307/LCM307系列

微型高容"顶帽"式称重传感器

查看下面所有型号

  • 无线连接,连接您的传感器与各种仪器
  • 热电偶、RTD、红外线温度计、湿度计、pH计以及过程电压/电流测量仪
  • 易于安装和使用
  • 可在远至120 m (400ft)的地方使用
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

压缩
0-250 lb至0-100,000 lb
0-1至0-500 kN

规格:
激励: 5 Vdc
输出: 标称1.5 mV/V
精度: 0.75% FS BFSL(包括线性度、滞后性及重复性)
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    跨距: ±0.018% rdg/°C
    零点: ±0.018% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
电桥电阻: 最小350 Ω
满量程变形: 0.001 ~ 0.003"
电气连接: 1.5 m (5') 4 芯电缆(带补偿板)
保护等级: IP54
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LC307-250
¥5,314.22
货期: 2 周
 
0-250磅“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-500
¥5,314.22
货期: 17 周
 
0-500磅“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-1K
¥5,031.44
货期: 17 周
 
0-1,000磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-2K
¥5,314.22
货期: 17 周
 
0-2,000磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-3K
¥5,031.44
货期: 17 周
 
0-3,000磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-5K
¥6,394.68
货期: 17 周
 
0-5,000磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-7.5K
¥6,394.68
货期: 17 周
 
0-7,500磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-10K
¥6,054.41
货期: 17 周
 
0-10,000磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-50K
¥7,962.53
货期: 2 周
 
0-50,000磅的“顶帽”称重传感器
Quick Ship
  
LC307-100K
¥7,962.53
货期: 2 周
 
0-100,000磅“顶帽”称重传感器
兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 3 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
400-820-0559