相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
微型和小型压缩称重传感器
» LC302/LCM302系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75") 标准及公制型号
LC302/LCM302系列
压缩称重传感器
查看下面所有型号
下单
直径仅19 mm (0.75")
高度仅13 mm (0.5")
适合机器人及测试台应用
内置负载按键,易于安装
提供5测量点可溯源校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
压缩
0-25 lb至0-1000 lb
0-100至0-5000 N
规格:
激励:
5 Vdc,最大值为15 Vdc
输出:
1 mV/V(标称)
精度:
±0.5%FSO,综合考虑线性度、滞后性及重复性
5测量点校准:
0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡:
±2% FSO
工作温度范围:
-54 ~ 125°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点:
0.009% FSO/°F
跨距:
0.036% FSO/°F
安全过载:
容量的150%
保护等级:
IP54
变形:
0.03 ~ 0.08 mm(0.001 ~ 0.003")
极限过载:
容量的300%
电桥电阻:
最小350 Ω
结构:
不锈钢
电气连接:
1.5 m (5') 4芯绝缘电缆(带温度补偿板)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LC302-25
¥
4,133.93
货期: 17 周
数量
压缩称重传感器0-25磅。
LC302-50
¥
4,133.93
货期: 17 周
数量
压缩称重传感器0-50磅。
LC302-100
¥
4,133.93
货期: 17 周
数量
压缩称重传感器0-100磅。
LC302-250
¥
3,913.96
货期: 2 周
数量
压缩称重传感器0-250磅。
LC302-500
¥
4,133.93
货期: 17 周
数量
压缩称重传感器0-500磅。
LC302-1K
¥
4,133.93
货期:
库存
数量
压缩称重传感器0-1000磅。
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559