omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度微型通用称重传感器
直径为51 mm (2"),双螺柱安装型 标准及公制型号

LC203/LCM203系列
LC213/LCM213系列

高精度微型通用称重传感器 | LC203/LCM203系列LC213/LCM213系列

高精度微型通用称重传感器

查看下面所有型号

  • FM本质安全
  • 针对磅秤应用,互换性为0.25%
  • 密封
  • 适合试验台和条件较差位置的微型封装
  • 坚固耐用的结构
  • 5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的LC203/LCM203系列 是集高精度、微型、小尺寸于一体 的工业称重传感器,每端均配有一 个螺柱,便于在线安装。凭借其坚 固、防腐蚀的钢结构以及高精度应 变片,该系列产品非常适合工业称 重应用。

规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 2 mV/V ±0.25%
5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.1% FSO
重复性: ±0.05% FSO
零点平衡: ±2% FSO
变形: 0.025 ~ 0.075 mm (0.001 ~ 0.003")
机构认证: FM IS/I.II.III/1/CDEFG(标准)
保护等级: IP65
工作温度范围: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    归零:
0.006% FSO/°C
    跨距: 0.009% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
结构: 不锈钢
电气: 3 m (10') 4芯PVC屏蔽电缆
LC213/LCM213对接连接器:PT06F10-6S(单独销售)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
电缆风格--- 3米(10英尺)电缆
Quick Ship
  
LC203-25
¥7,809.85
货期: 10 周
 
25磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-50
¥7,809.85
货期: 6 周
 
50磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-100
¥7,809.85
货期: 6 周
 
100磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-200
¥7,809.85
货期: 2 周
 
200磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-300
¥7,809.85
货期: 6 周
 
300磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-500
¥7,809.85
货期: 库存
 
500磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-1K
¥7,809.85
货期: 2 周
 
1000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-2K
¥7,809.85
货期: 6 周
 
2000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-2.5K
¥7,809.85
货期: 10 周
 
2500磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-5K
¥7,809.85
货期: 6 周
 
5000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-8K
¥7,809.85
货期: 6 周
 
8000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LC203-10K
¥7,809.85
货期: 2 周
 
10,000磅容量称重传感器
连接器类型---接头单独销售
Quick Ship
  
LC213-25
¥7,892.06
货期: 10 周
 
25磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-50
¥7,892.06
货期: 10 周
 
50磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-100
¥7,892.06
货期: 6 周
 
100磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-200
¥7,892.06
货期: 10 周
 
200磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-300
¥7,892.06
货期: 10 周
 
300磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-500
¥7,892.06
货期: 10 周
 
500磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-1K
¥7,892.06
货期: 6 周
 
1000磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-2K
¥7,892.06
货期: 10 周
 
2,000磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-2.5K
¥7,892.06
货期: 2 周
 
2500磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-5K
¥7,892.06
货期: 6 周
 
5000磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-8K
¥7,892.06
货期: 10 周
 
8000磅容量的称重传感器,连接器类型
Quick Ship
  
LC213-10K
¥7,892.06
货期: 6 周
 
10,000磅容量的称重传感器,连接器类型
配件和兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
对接连接器,适用于LC213
Quick Ship
  
CA-4PC24-2-015
¥1,233.14
货期: 7 周
 
用于LC213系列称重传感器的带扭锁式连接器电缆组件
Quick Ship
  
REC-012F
¥448.21
货期: 2 周
 
旋转杆端,所有范围适用
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 3 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
* 4位数字仪表。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电缆或连接器风格 选项:
203 for 电缆风格
213 for 连接器类型

(2) 选项:
25 for 25磅范围
50 for 50磅范围
100 for 100磅範圍
200 for 200磅范围
300 for 300磅范围
350 for 350磅范围
400 for 400磅范围
500 for 500磅范围
750 for 750磅的范围
1K for 1000磅范围
1.5K for 1500磅范围
2K for 2000磅范围
2.5K for 2500磅范围
5K for 5000磅的范围
8K for 8000磅的范围
10K for 10000磅范围
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559