omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGA™ KFH 系列
预接线应变片

KFH 系列

预接线应变片 | KFH 系列

预接线应变片

查看下面所有型号

  • 测量点无焊接痕迹
  • 每个应变片在过渡到AWG 28导线之前有 50 mm的PTFE电缆,用于防止导线在安装期间粘附
  • 短、中、长型网格线性应变片
  • 短型和中型网格XY应变片(T型叶片)
  • 短型和中型网格0°/45°/90°平面叶片
  • 坚固耐用的聚酰亚胺载体
  • 完全封装的应变片可保护环境
应变计, 配件和测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

具有小型和中型长度网格的线性模式精密应变片用于一般用途和应力分析应用。提供两根1米导线或三根3米导线和120或350 Ω电阻。所有型号均提供钢补偿。

平面XY模式通过消除通常与堆叠XY模式有关的误差可以进行精密应变测量。这些应变片提供每个网格两根1米导线或三根3米导线,并进行钢补偿。

平面叶片模式通过消除通常与堆叠模式有关的误差可以进行精密应变测量。这些应变片提供每个网格两根1米导线或三根3米导线并进行钢补偿。

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
应变片以每包10片出售
(价格仅供参考,每包10片)
线形应变片 - 0.3毫米网格
Quick Ship
KFH-03-120-C1-11L1M2R
¥1,607.71
货期: 2 周
 
0.3毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-03-120-C1-11L3M3R
咨询  
货期: 
 
 
0.3毫米网格,120Ω,3引线,长3米
线形应变片 - 0.6毫米网格
Quick Ship
KFH-06-120-C1-11L1M2R
¥1,236.70
货期: 2 周
 
0.6毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-06-120-C1-11L3M3R
¥1,772.60
货期: 2 周
 
0.6毫米网格,120Ω,3引线,长3米
线形应变片 - 1.5毫米网格
Quick Ship
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R
¥1,008.95
货期: 库存
 
1.5毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-1.5-120-C1-11L3M3R
¥1,516.22
货期: 2 周
 
1.5毫米网格,120Ω,3引线,长3米
线形应变片 - 3毫米网格
Quick Ship
KFH-3-120-C1-11L1M2R
¥975.51
货期: 2 周
 
3毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-3-350-C1-11L1M2R
¥1,448.71
货期: 2 周
 
3毫米网格,350Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-3-120-C1-11L3M3R
¥1,554.71
货期: 4 周
 
3毫米网格,120Ω,3引线,长3米
Quick Ship
KFH-3-350-C1-11L3M3R
¥1,778.21
货期: 2 周
 
3毫米网格,350Ω,3引线,长3米
线形应变片 - 6毫米网格
Quick Ship
KFH-6-120-C1-11L1M2R
¥864.02
货期: 13 周
 
6毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-6-350-C1-11L1M2R
¥1,448.71
货期: 2 周
 
6毫米网格,350Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-6-120-C1-11L3M3R
¥1,448.71
货期: 2 周
 
6毫米网格,120Ω,3引线,长3米
Quick Ship
KFH-6-350-C1-11L3M3R
¥1,778.21
货期: 12 周
 
6毫米网格,350Ω,3引线,长3米
线形应变片 - 10毫米网格
Quick Ship
KFH-10-120-C1-11L1M2R
¥1,064.69
货期: 库存
 
10毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-10-120-C1-11L3M3R
¥1,660.71
货期: 2 周
 
10毫米网格,120Ω,3引线,长3米
线形应变片 - 20毫米网格
Quick Ship
KFH-20-120-C1-11L1M2R
咨询  
货期: 
 
 
20毫米网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-20-120-C1-11L3M3R
¥1,878.60
货期: 2 周
 
20毫米网格,120Ω,3引线,长3米
XY平面模式叶片(T型叶片) - 0.6毫米网格
Quick Ship
KFH-06-120-D16-11L1M2S
¥3,203.64
货期: 13 周
 
0.6毫米XY网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-06-120-D16-11L3M3S
¥4,222.44
货期: 2 周
 
0.6毫米XY网格,120Ω,3引线,长3米
XY平面模式叶片(T型叶片) - 1.5毫米网格
Quick Ship
KFH-1.5-120-D16-11L1M2S
¥2,243.72
货期: 2 周
 
1.5毫米XY网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-1.5-120-D16-11L3M3S
¥3,368.54
货期: 16 周
 
1.5毫米XY网格,120Ω,3引线,长3米
XY平面模式叶片(T型叶片)- 3毫米网格
Quick Ship
KFH-3-120-D16-11L1M2S
¥2,123.82
货期: 2 周
 
3毫米XY网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-3-350-D16-11L1M2S
¥3,315.53
货期: 2 周
 
3毫米XY网格,350Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-3-120-D16-11L3M3S
¥3,368.54
货期: 16 周
 
3毫米XY网格,120Ω,3引线,长3米
Quick Ship
KFH-3-350-D16-11L3M3S
¥4,222.44
货期: 16 周
 
3毫米XY网格,350Ω,3引线,长3米
XY平面模式叶片(T型叶片)- 6毫米网格
Quick Ship
KFH-6-120-D16-11L1M2S
¥2,243.72
货期: 16 周
 
6毫米XY网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-6-350-D16-11L3M3S
¥4,275.45
货期: 16 周
 
6毫米XY网格,350Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-6-120-D16-11L3M3S
¥3,368.54
货期: 16 周
 
6毫米XY网格,120Ω,3引线,长3米
Quick Ship
KFH-6-350-D16-11L3M3S
¥4,275.45
货期: 16 周
 
6毫米XY网格,350Ω,3引线,长3米
0°/ 45°/ 90°平面叶片,0.6毫米网格
Quick Ship
KFH-06-120-D17-11L1M2S
¥4,487.45
货期: 16 周
 
0.6毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-06-120-D17-11L3M3S
¥5,983.26
货期: 16 周
 
0.6毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,3引线,长3米
0°/ 45°/ 90°平面叶片,1.5毫米网格
Quick Ship
KFH-1.5-120-D17-11L1M2S
¥3,421.53
货期: 12 周
 
1.5毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-1.5-120-D17-11L3M3S
¥4,864.34
货期: 2 周
 
1.5毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,3引线,长3米
0°/ 45°/ 90°平面叶片,3毫米网格
Quick Ship
KFH-3-120-D17-11L1M2S
¥3,421.53
货期: 2 周
 
3毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-3-350-D17-11L1M2S
¥4,864.34
货期: 2 周
 
3毫米0°/ 45°/ 90°网格,350Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-3-120-D17-11L3M3S
¥4,864.34
货期: 16 周
 
3毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,3引线,长3米
Quick Ship
KFH-3-350-D17-11L3M3S
¥6,254.16
货期: 13 周
 
3毫米0°/ 45°/ 90°网格,350Ω,3引线,长3米
0°/ 45°/ 90°平面叶片,6毫米网格
Quick Ship
KFH-6-120-D17-11L1M2S
¥3,421.53
货期: 2 周
 
6毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-6-350-D17-11L1M2S
¥4,864.34
货期: 16 周
 
6毫米0°/ 45°/ 90°网格,350Ω,2引线,长1米
Quick Ship
KFH-6-120-D17-11L3M3S
¥4,864.34
货期: 16 周
 
6毫米0°/ 45°/ 90°网格,120Ω,3引线,长3米
Quick Ship
KFH-6-350-D17-11L3M3S
¥6,254.16
货期: 2 周
 
6毫米0°/ 45°/ 90°网格,350Ω,3引线,长3米
所有金额以RMB显示
注: * 允许的最大电桥激励电压 (Vrms)请参阅规格技术指标
400-820-0559