omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

标准插孔面板
带色标;玻璃纤维填充尼龙 额定温度-29~180°C (-20~356°F)

JP系列

标准插孔面板 | JP系列

标准插孔面板

查看下面所有型号

  • 安装方便
  • 灵活
  • 随附用于标识的ID标签
  • 具装饰性——可增强任何仪器的功能
  • 组合十字槽/一字槽螺钉
  • 插孔合金符合ANSI热电偶级校准
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的插孔面板包含两个夹套式、簧压母连接器,能够接受任何标准的公热电偶连接器。插孔面板采用高强度的玻璃纤维填充尼龙模塑加工而成,具有编号、标签以及色标。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
JP-K-F
¥93.05
货期: 2 周
 
K型母插孔面板
Quick Ship
JP-T-F
¥93.05
货期: 2 周
 
T型母插孔面板
Quick Ship
JP-J-F
¥88.10
货期: 2 周
 
J型母插孔面板
Quick Ship
JP-E-F
¥93.05
货期: 2 周
 
E型母插孔面板
Quick Ship
JP-R/S-F
¥88.10
货期: 2 周
 
R / S型母插孔面板
Quick Ship
JP-G-F
¥226.64
货期: 5 周
 
G型母插孔面板
Quick Ship
JP-C-F
¥243.15
货期: 5 周
 
C型母插孔面板
Quick Ship
JP-D-F
¥226.64
货期: 5 周
 
D型母插孔面板
Quick Ship
JP-U-F
¥93.05
货期: 2 周
 
母插孔面板,无补偿,适用于RTD,热敏电阻或B型热电偶
配件
Quick Ship
SPJ-CAP-12
¥88.42
货期: 5 周
 
额外的防尘帽,12个装。也可订购其他数量装。
Quick Ship
1-12L
¥59.72
货期: 2 周
 
额外的ID标签编号,数字1到12。也有其他数字。
Quick Ship
MH-JP-5
¥47.61
货期: 2 周
 
额外的安装夹,5个装。也可订购其他数量装。
Quick Ship
RJACL
¥33.25
货期: 2 周
 
可选安装板,可以安装在46毫米(1.81")直径面板孔
所有金额以RMB显示
注: 配备坚固耐用的固定夹、金属安装件、ID标签和防尘罩。
† K、T、J、E、R、S和B均为 ANSI 标识。
注: U型(未补偿)连接器用于B型热电偶(铂/ 6%铑–铂/ 30%铑)。
400-820-0559