omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

快速断开热电偶
配备小型连接器 标准和公制外形尺寸

JMQSS

快速断开热电偶 | JMQSS

快速断开热电偶

查看下面所有型号

  • 玻璃纤维填充的尼龙连接器壳体, 额定温度220°C (425°F)
  • 304、310、316、321不锈钢、Inconel或 Super OMEGACLAD™ XL金属护套
  • 可提供6和12"标准长度†
  • 金属护套直径为0.010 ~ 0.125"
  • 接地、非接地或裸露尖端
  • 免费附送插接式连接器、电缆夹和锁箍!
  • 带色标分度号的SMP小型连接器端子
  • 可定制长度
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJMQSS-062G-6
JMQSS-062G-6
¥454.51
货期: 2 周
 
J型微型快速断开探头,0.062“外径,不锈钢护套,接地,6”长度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMQSS-125G-6
KMQSS-125G-6
¥430.32
货期: 2 周
 
K型微型快速断开探头,0.125“外径, 不锈钢护套,接地,6”长度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTMQSS-062U-6
TMQSS-062U-6
¥457.43
货期: 库存
 
T型微型快速断开探头,0.062“外径,不锈钢护套,非接地,6”的长度
所有金额以RMB显示
注: * Specify junction type: E (exposed), G (grounded), or U (ungrounded). † Other lengths available, consult Sales Department. To order with Inconel Sheath, Change "SS" in model no. to "IN". No additional charge. Type J is not available in Inconel 0.010 diameter. Example: KMQIN-125G-6.
For metric probe configurations with glass filled nylon connector body refer to omega.com and remove the "H" from the model number. To Order with 310, 316, or 321 SS Sheath, change "SS" in model no. to "310SS", "316SS", or "321SS", respectively. No add'l charge. Example: TMQ321SS-125G-6.

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
J for J型
K for K型
E for E型
T for T型
N for OmegaAlloy(仅Inconnel护套)

(2) 护套材料 选项:
SS for 不锈钢
IN for Inconnel护套

(3) 鞘直径 选项:
040 for .040英寸
062 for .062英寸
125 for .125英寸

(4) 热电偶结 选项:
G for 接地
U for 无接地
E for 暴露

(5) 叶鞘长度 选项:
6 for 6英寸
12 for 12英寸
定制 for 定制长度英寸(最多只能达到120英寸,只整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559