相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
阀门, 调节器和I/P转换器
»
I/P转换器
» IP610系列/IP710系列
微型电/气压转换器
电子气压控件
IP610系列/IP710系列
微型电/气压转换器
查看下面所有型号
下单
外形小巧紧凑, 适合高密度安装
NEMA 4X (IP65)外壳
4 ~ 20 mA回路供电
导管或 DIN 连接器接线
标准外壁或面板安装
可选 DIN 导轨安装套件
前后输入/输出端口
外部零点和量程调节
阀门, 调节器和I/P转换器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
精度高达1% 对从3-15到0-120 psi范围
精度为±0.1%对从3-15到0-100 psi范围
规格:
机构认证:
FM及CSA本质安全
IP610/IP710:
达到I类、II类、III类, 1区,C、D、E、F和G组标准
IP610-D/IP710-D:
达到I类,1区,C和D组标准
输入信号:
4 ~ 20 mA 回路供电
精度:
包括线性度、滞后性及重复性——参见表格
供应压力灵敏度:
每psi为量程的 0.1%(对于零基装置 ±0.02%)
RFI/EMI影响:
依据"En 61000-4-3:1998,修订版1,性能判据 A",变化为输出压力量程的0.5%
供应压力灵敏度:
每 psi 为量程的0.1%(对于零基装置±0.02%)
耗气量:
通常为 1.8 SCFH(对于零基装置为 6.0 SCFH)
温度限制:
IP610:
-30 ~ 65°C (-20 ~ 150°F)
IP710:
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
介质:
洁净、干燥、无油的仪表空气,过滤到 40 微米
压力端口:
¼ FNPT
电气连接:
½ FNPT导管或DIN 43560连接器
安装:
直接外壁安装、面板安装或可选DIN导轨安装
材质
外壳:
经铬酸盐处理的铝合金(带环氧漆),NEMA 4X (IP65)额定等级
橡胶:
丁腈橡胶
边缘:
不锈钢和镀锌铜
重量:
IP610:
590 g (1.3 lb)或770 g (1.7 lb) (对于零基装置)
IP710:
370 g (0.8 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
IP610-X15
¥
3,953.16
货期: 7 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围3到15 psi,带导管连接
IP610-X27
¥
4,175.33
货期: 2 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围3至27psi,带导管连接
IP610-X30
¥
4,175.33
货期: 3 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围6至30 psi,带导管连接
IP610-X60
¥
3,953.16
货期: 3 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围2至60psi,带导管连接
IP610-X120
¥
4,175.33
货期: 7 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围3至120psi,带导管连接
IP610-030
¥
4,622.90
货期: 7 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围0到30psi,带导管连接
IP610-060
¥
4,622.90
货期: 7 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围0到60 psi,带导管连接
IP610-0120
¥
4,376.91
货期: 3 周
数量
回路供电型电/气压转换器,压力范围0到120 psi,带导管连接
IP610-X15-D
¥
4,287.22
货期: 7 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围3到15 psi,带导管连接DIN连接器
IP610-X27-D
¥
4,287.22
货期: 7 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围3至27 psi,带导管连接DIN连接器
IP610-X30-D
¥
4,287.22
货期: 2 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围6至30psi,带导管连接DIN连接器
IP610-X60-D
¥
4,287.22
货期: 7 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围2至60psi,带导管连接DIN连接器
IP610-X120-D
¥
4,287.22
货期: 7 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围3至120psi,带导管连接DIN连接器
IP610-030-D
¥
4,787.79
货期: 2 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围0至30 psi,带导管连接DIN连接器
IP610-060-D
¥
4,787.79
货期: 2 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围0至60 psi,带导管连接DIN连接器
IP610-0120-D
¥
4,787.79
货期: 7 周
数量
高精度回路供电型电/气压转换器,压力范围0至120 psi,带导管连接DIN连接器
配件
IP610-DM
¥120.14
货期: 2 周
数量
DIN导轨安装适配器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备安装托架和操作手册。
欲购带DIN连接器的转换器,请将后缀"-D"添加到型号中(需付额外费用)。
400-820-0559