omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

惠斯通电桥管路信号调节器

IN-UVI 系列

惠斯通电桥管路信号调节器 | IN-UVI 系列

惠斯通电桥管路信号调节器

查看下面所有型号

  • 广泛的现场可选输入和输出
  • 输入/输出隔离
  • 低热漂移
  • IP65 防护标准
  • 坚固耐用的不锈钢外壳
  • 是微型传感器或有限空间的理想之选
  • 经过改进的信噪比
  • 比毫伏信号输送的距离更长
新产品 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA IN-UVI 管路信号调节器连接在传感器和读取仪器之间,带有坚固耐用的不锈钢外壳。这款信号调节器可为传感器提供高度调节的电桥激励电压,并可将传感器的毫伏信号转换成 0 至 5、0 至 10、±5、±10 Vdc 或 4 至 20、12 ± 8 mA 的信号。 
IN-UVI 带有两种可选的激励电压、适用于 0.5 mV/V 到 4 mV/V 信号的可编程增益放大器、广泛的零点调整范围和一个可快速进行现场安装的隔离分流校准继电器。所有输出选项和激励电压均可在现场选择。


规格:
电源电压: 22~32 Vdc,输出隔离
隔离输入到输出: 500 Vdc
电容: 0.22 µF
电阻: 100 MΩ
输入电流: 最大 90 mA (必须能提供 200 mA 电流)
电压输出: ±5 V、±10 V @ 2 mA (最大值)
输出电阻: 60Ω
噪声: 10 mV 峰峰值 @ 3 mV/V 电压模式 (10 Vdc),20 uA 峰峰值电流模式
短路保护: 有,+ 输出到 - 输出
电流输出: 4 到 20 mA,12 mA (零)±8 mA 输出,现场可编程
最大负载电阻: 700 Ω @ 20 mA
工作温度: -20~60°C (0~140°F)
响应时间: 200 uS (0~63%)
激励电压: 5 或 10,现场可编程
最大激励电流: 30 mA @ 10 Vdc
传感器输入范围: 0.5 mV/V 到 4 mV/V,0.5 步
分流校准: 有;远程激活
环保等级: IP65
长期零点漂移: 0.1%/年
温度影响:
    零点:
0.001%/°F(自动调零前端)
    量程: 0.0025%/°F
线性度: 0.01%
调节范围:
    零点:
±30%
    量程: ±20%(细调)±40%(粗调)
调节位置: 连接器端帽后面
EMC 影响: <0.1%,符合 EN 61326-1(工业)标准
尺寸: 134.8(长)x 34.8(高)x 31.2 mm(厚)(5.3 x 1.37 x 1.23)
传感器要求:
电桥激励:
5 Vdc 或 10 Vdc
电桥灵敏度: 激励电压为 5 Vdc 时为 1~8 mV/V,激励电压为 10 Vdc 时为 0.5~4 mV/V
电桥电阻: 350~5000 Ω*
* 时间常数 0~63%(350 Ω 电桥为 200 µS/5000 Ω 电桥为 1.2 mS)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
IN-UVI
¥5,550.00
货期: 2 周
 
惠斯通电桥管路信号调节器
配件
Quick Ship
M12.5-S-F-FM
¥351.00
货期: 6 周
 
5 针 M12 连接器,带电缆密封盖,传感器连接
Quick Ship
M12.8-S-F-FM
¥321.45
货期: 库存
 
8 针 M12 连接器,带电缆密封盖,输入/输出连接
所有金额以RMB显示
400-820-0559