omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

用于mV传感器的USB 输出选件
现场校准,附带免费软件

IN-USBH

用于mV传感器的USB 输出选件现场校准,附带免费软件 | IN-USBH

用于mV传感器的USB 输出选件现场校准,附带免费软件

查看下面所有型号

  • 专为mV传感器打造的 高速USB输出选件*
  • 每秒可提供多达1000个 读数
  • 316L不锈钢外壳
  • 配备不锈钢安装托架
  • 热误差和线性度误差极小
  • 拥有出色的长期稳定性
  • 和USB 2.0及更低版 本兼容
  • 标准USB连接器电缆
  • 传感器可提供出厂校准
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

IN-USBH现场可校准内置信号调节器可为mV/V压力或负载传感器增加数 字USB输出。免费OMEGA PC软件 将传感器中的数据直接传送至数据域,让您的笔记本电脑或Windows® 平板电脑(带USB连接)变成一台虚拟仪表、图表记录仪和数据记录器。记录的数据可导出为电子表格格式,以便日后查看/分析。
PC连接的IN-USBH为传感器提供调制激励,从而无需使用外部电源。 采样率最高可调节至1000 Hz,是动态或缓慢移动应用的理想之选。该设备配备安装托架。传感器互连电缆组件可单独购买。
IN-USBH可与符合所述传感器要求的mV压力和负载传感器兼容。

规格:
分辨率: 最高可达5.5个有效数字
最低电气隔离度: 2 MΩ @ 50 Vdc
外壳到输出端子
热误差: 0.001% FSO/°C
线性度误差: 0.001% FSO
模数转换: 24位
带宽: 通常为1000次更新/秒(±3%)
重量(典型值): 200 g (7.1 oz)(内置信号调节器和USB电缆)
工作温度范围: -40~80℃ (-40~176°F)
连接,传感器侧: PT1H-10-6P 6针扭锁式公连接器
连接,USB侧: 2 m (6') USB 2.0电缆
传感器要求
电桥灵敏度:
1~400 mV/V
电桥电阻: 350Ω~15,000Ω
激励电压: 4.1 Vdc*
*传感器必须能在额定电压下运行。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
IN-USBH
¥5,114.57
货期: 20 周
 
    ?????USB???????
Quick Ship
  
CA-6PC24-2A-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 6 周
 
Quick Ship
  
CA-6PC24-3-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 5 周
 
Quick Ship
  
CA-6TE24-3-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 9 周
 
Quick Ship
  
CA-6PC24-4-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 8 周
 
Quick Ship
  
CA-6PC24-4A-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 7 周
 
Quick Ship
  
CA-6TE24-5-015-INUSBH
¥1,670.00
货期: 7 周
 
Quick Ship
  
CA-6TE24-6-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 8 周
 
Quick Ship
  
CA-6PC24-8-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 7 周
 
Quick Ship
  
CA-6PC24-0-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 7 周
 
Quick Ship
  
CA-6TE24-0-015-INUSBH
¥1,714.65
货期: 7 周
 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
?? LCP ???????????,????
所有金额以RMB显示
400-820-0559