相关产品
土壤测试仪
声光仪表
大气压力
气象监测站
水表
水质分析
温度仪表
湿度计
热电偶和RTD
环境记录仪和数据记录仪
风速仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
环境
»
热电偶和RTD
» ICSS-PFA
PFA涂层热电偶探头
配有标准型连接器
ICSS-PFA
PFA涂层热电偶
查看下面所有型号
下单
化学惰性
电绝缘
额定温度205°C (400°F)
快速断开式
直径1.5 mm (1⁄16")或3.0 mm (⅛")
接地端
300 mm (12") 探头标配††
0.010特氟龙涂层(典型)
热电偶和RTD - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
在工业或实验室环境中需要测量腐蚀性化学溶液的温度时,PFA涂层探头可作为完美的解决方案。得益于PFA出色的耐腐蚀性,可使用这些探头测量硫酸、盐酸、硝酸和铬酸以及其他腐蚀性化合物的温度。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
ICSS-116G-12-PFA
¥
834.30
货期: 5 周
数量
J型PFA涂层探头,直径1/16“,长12“
ICSS-116G-18-PFA
¥
940.14
货期: 5 周
数量
J型PFA涂层探头,直径1/16“,长18”
CASS-116G-24-PFA
¥
1,027.30
货期: 5 周
数量
K型PFA涂层探头,直径1/16“,长24”
CASS-18G-18-PFA
¥
940.14
货期: 2 周
数量
K型PFA涂层探头,直径1/8“,长18”
†
所有金额以RMB显示
注:
* 不包括PFA涂层。† 可提供其他长度,请咨询销售部门。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
ICSS
CASS
CPSS
CXSS
-
116G
18G
14G
-
12
18
24
-PFA
重填
选项说明:
(1) 热电偶类型
选项:
ICSS
for 铁 - 康铜J型
CASS
for Chromega - Alomega K型
CPSS
for 铜 - 康铜T型
CXSS
for Chromega - 康铜,E型
(2) 鞘直径和端头
选项:
116G
for 1/16英寸 接地型
18G
for 1/8英寸 接地型
14G
for 1/4英寸 接地型
(3) 叶鞘长度
选项:
12
for 12英寸
18
for 18英寸
24
for 24英寸
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559