相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
相对湿度测量仪器
»
湿度和湿度/温度变送器, 信号调节器
» HX94 系列
相对湿度/温度变送器
HX94 系列
相对湿度/温度变送器
查看下面所有型号
下单
不锈钢NEMA 4 保护罩
提供三种不同输出样式
提供带4 ~ 20 mA或 0 ~ 1Vdc输出的型号
可拆卸不锈钢传感器滤波器, 易于清洗
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
HX94相对湿度/温度变送器提供可靠且低成本的管道或墙壁安装监控解
决方案。固态传感器提供卓越的灵敏度、快速响应和稳定性。简单的连接和线性化输出可支持绝大多数显示和控制设备。
规格:
相对湿度
薄膜型电容
电压输入范围:
6~30Vdc(极性保护)
测量范围:
3°C ~95°C 精度:±2%
重复性:
±1%
温度补偿:
-20 ~ 85°C (4 ~ 185°F)
电流输出
HX94C:
4~20 mA(0~100%)
电压输出
HX94V:
0~1.0 V(0~100%)
时间常数:
(在流速为1m/sec的空气中, 25°C下达到90%响应的时间)
少于20秒:
10 ~ 90% RH
少于30秒:
90 ~ 10% RH
温度
薄膜100 Ω铂RTD (DIN 43760)
输入电压范围:
6 ~ 30 Vdc
(极性保护)
量程:
0 to 100°C (32 ~ 212°F)
精度:
±0.6°C (±1°F)
重复性:
±0.3°C (±0.5°F)
电流输出:
HX94C:
0 ~ 100°C为4 ~ 20 mA
电压输出:
HX94V:
0 ~ 100°C为0 ~ 1.0 V
时间常数:
(60%响应)在移动的空气(1m/sec)中少于2秒,在静止空气中少于10秒
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HX94C
¥
3,635.99
货期:
库存
数量
相对湿度/温度变送器,4 ~ 20 mA输出,带4针连接器
HX94V
¥
3,662.30
货期: 3 周
数量
相对湿度/温度变送器,0 ~ 1 Vdc输出,带4针连接器
HX94CW
¥
3,462.35
货期:
库存
数量
相对湿度/温度变送器,4 ~ 20 mA输出,带1 m (3')长导线
HX94VW
¥
2,990.74
货期: 9 周
数量
相对湿度/温度变送器,0 ~ 1 Vdc输出,带1 m (3')长导线
HX94CNPT
¥
3,751.75
货期:
库存
数量
相对湿度/温度变送器,4 ~ 20 mA输出,带½"外螺纹NPT接头和 1 m (3')长导线
HX94VNPT
¥
3,751.75
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器,0 ~ 1 Vdc输出,带½"外螺纹NPT接头和 1 m (3')长导线
HX94-MC
¥
144.78
货期:
库存
数量
备用4针配对连接器
PSR-24S
咨询
货期:
数量
稳压电源,美规插头,90 ~ 264 Vac输入,24 Vdc输出, 400 mA,螺旋式接线端,UL
PSR-24L
咨询
货期:
数量
稳压电源,美规插头,90 ~ 264 Vac输入,24 Vdc输出, 400 mA,裸端导线,UL
PSR-24L-230
¥
793.14
货期: 2 周
数量
稳压电源,欧规插头,230 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA, 裸端导线,CE
PSU-93
¥
1,235.00
货期:
库存
数量
未校准的电源,16~23Vdc,最大300mA,螺丝接线
TX4-100
¥
442.65
货期:
库存
数量
4芯变送器屏蔽电缆,30 m(100')
CAL-3-HU
咨询
货期:
数量
NIST可溯源校准
†
所有金额以RMB显示
注:
配备配对连接器,可拆卸保护用传感器滤波器、 可拆卸管道法兰、墙壁安装支架,及操作手册。
400-820-0559