omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

温度/相对湿度变送器

HX93BC

温度/相对湿度变送器
 | HX93BC

温度/相对湿度变送器

查看下面所有型号

1年保修
  • 温度和相对湿度均为4~20 mA,0-1 Vdc,0-5 Vdc或0-10 Vdc输出
  • 坚固耐用的工业防溅外壳NEMA 13(IP54)
  • 精确到±0.6°C(0~50°C)和±2.5%(10~90%相对湿度)
  • 新型号内置数字显示屏,用于指示温度和相对湿度
  • 管道安装和远程探头型号附带管道安装套件
  • 温度/相对湿度探头现场可更换(管道安装型号除外)

产品描述

"HX93B和HX93BD系列变送器可提供远程和现场温度和相对湿度监测。两个系列都能输出与测得的相对湿度或温度成比例的线性化电流或电压信号。相对湿度输出采用温度补偿。 使用电流输出型号,几乎可以将变送器放在远离测量设备的任意位置。HX93BD型号配有内置数字显示屏,可同时指示温度和相对湿度。所有型号均使用精确的数字传感器。不锈钢网状过滤器便于拆下进行清洁,为传感器提供保护。安装螺钉位于结实的聚碳酸酯外壳中易于接触到的位置,聚碳酸酯外壳容纳电子元件,并按NEMA 13 (IP54)规格保护电子元件。

产品规格
输入电压范围:30 Vdc 最大值
    HX93B系列:9~30 Vdc
    HX93BV2 系列:12~30 Vdc
测量范围
温度;标准: -30~75°C(-22~167°F) 特殊: -20~75°C(-4~167°F)
相对湿度:0~100%
精度
温度:在0~50°C (32~122°F)时,为±0.6°C;在-30~0°C (-22~32°F)和50~75°C (122~167°F)时,为 ±1.25°C
相对湿度:10~90%RH时,为±2.5%;5~10%和90~95%RH时,为±3.5%;0~5%和95~100%RH时,为±4%
输出
HX93BC或HX93BDC:4~20 mA 对应0~100%RH和-30~75°C(-22~167°F)
HX93BV0:0~1 Vdc 对应0~100%RH和-30~75°C(-22~167°F)
HX93BV1:0~5 Vdc 对应0~100%RH和-30~75°C(-22~167°F)
HX93BV2:0~10 Vdc 对应0~100%RH和-30~75°C(-22~167°F)
相对湿度温度补偿:-30~75°C(-22~167°F)
温度响应时间:5秒(最小值),30秒(最大值)
相对湿度响应时间:8秒(典型值)
可重复性:±0.1% RH, ±0.2°C (0.4°F)
外壳:灰色聚碳酸酯,NEMA等级可达13 (IP54)
接口:不透液体的尼龙材质,带氯丁橡胶密封件,用于直径2.50~8.00 mm (0.09~0.315"")的电缆;内部6针接线盒容纳14到22号线
外形尺寸:
    HX93B(*) (不含探头):80.01 (长)×82.30 (宽)×55.63 (厚)mm (3.15×3.24×2.19"")
    HX93B(*)-D (含探头):80.01 (长)×82.30 (宽)×183.13 (厚)mm (3.15×3.24×7.21"")
    TP-SP (短探头): ø16×71.88 长) mm (ø0.63×2.83"")
重量:
    HX93B(*):251 g (8.9 oz)
    HX93B(*)-D:256 g (9.0 oz)
    HX93B(*)-RP1:352 g (12.4 oz)
显示(仅限HX93BD系列)
指示器:两个4位背光LCD
显示速率:1次读取/秒
显示分辨率:
    相对湿度:0.1% RH
    温度:0.1°C (0.1°F)
"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
HX93BC
¥3,675.93
货期: 库存
 
壁装温度/相对湿度变送器,4-20 mA。
Quick Ship
  
HX93BC-D
¥3,725.38
货期: 库存
 
管道安装温度/相对湿度变送器,4-20 mA。
Quick Ship
  
HX93BDC
¥5,903.56
货期: 库存
 
壁装数字显示温度/相对湿度变送器,4-20 mA。
Quick Ship
  
HX93BDC-D
¥5,838.55
货期: 18 周
 
管道安装数字显示温度/相对湿度变送器,4-20 mA。
Quick Ship
  
HX93BC-RP1
¥4,029.80
货期: 库存
 
远程探头温度/相对湿度变送器,4-20 mA输出,含3 m (10') 电缆。
Quick Ship
  
HX93BDC-RP1
¥6,453.14
货期: 8 周
 
数字显示远程探头温度/相对湿度变送器,4-20 mA输出,含3 m (10') 电缆。
Quick Ship
  
HX93BDV0
¥5,903.56
货期: 8 周
 
壁装数字显示温度/相对湿度变送器,0-1 V。
Quick Ship
  
HX93BDV1-D
¥6,021.75
货期: 18 周
 
管道安装温度和相对湿度变送器。0-5 Vdc 输出。
Quick Ship
  
HX93BDV2-RP1
¥6,453.14
货期: 8 周
 
数字显示远程探头温度/相对湿度变送器,0-10 V输出,含3 m (10') 电缆。
Quick Ship
  
HX93BV0
¥3,811.61
货期: 8 周
 
壁装温度/相对湿度变送器,0-1 V。
Quick Ship
  
HX93BV1-D
¥3,935.71
货期: 18 周
 
管道安装温度/相对湿度变送器,0-5 V。
Quick Ship
  
HX93BV2-RP1
¥4,242.99
货期: 8 周
 
远程探头温度/相对湿度变送器,0-10 V输出,含3 m (10') 电缆。
配件
Quick Ship
  
TH-RP
¥1,402.83
货期: 2 周
 
现场可更换远程探头,含3 m (10')电缆和M12连接器
Quick Ship
  
TH-SP
¥1,402.83
货期: 2 周
 
71.88 L mm (2.83")现场可更换短探头,含M12连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92-CAL
HX92-CAL
¥1,476.41
货期: 6 周
 
校准套件,标配11和75%相对湿度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,美标插头,90-264Vac输入,24Vdc输出,400 mA,螺接端子,UL
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥793.14
货期: 2 周
 
稳压电源,欧标插头,230Vac输入,24Vdc输出,400 mA,剥皮引线,CE
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,美标插头,90-264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,剥皮引线,UL
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥442.65
货期: 库存
 
4芯屏蔽变送器电缆,30 m (100')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
咨询  
货期: 
 
 
NIST可追溯校准
Quick Ship
  
IND-KIT
¥141.48
货期: 4 周
 
备用管道安装套件,适用于HX93B管道安装和远程探头型号。
Quick Ship
  
IP-PCI-10P
¥300.95
货期: 库存
 
多孔聚乙烯工业探头帽,适用于潮湿环境,10件装。仅用于外部工业探头。
所有金额以RMB显示
注: 附带快速入门手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Digital Display 选项:
无(选项为空白) for Without Digital Display
D for With Digital Display

(2) Output Options 选项:
C for 4 to 20 mA Output
V0 for 0 to 1 Vdc Output
V1 for 0 to 5 Vdc Output
V2 for 0 to 10 Vdc Output

(3) Additional Options 选项:
无(选项为空白) for Wall mount and no remote probe
-D for Duct Mount
-RP1 for Remote Probe
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 Full Manual Temp/RH Transmitters
下载 Quick Start - Temp/RH Transmitters
400-820-0559