相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
一般测量测试仪器
玻璃泡和度盘式温度计
手持式温度测量仪器
Hybrid Temperature Sensors
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
红外温度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
记录器
相对湿度测量仪器
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
超导和低温温度测量
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
温度变送器
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶插头和面板系统
热电偶
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
新产品
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
相对湿度变送器
壁式、管道安装和远程探头型号
HX92B系列
相对湿度变送器壁式、管道安装和远程探头型号
查看下面所有型号
下单
提供4~20 mA、 0~1 Vdc、0~5 Vdc或 0~10 Vdc多种输出
精度达到±2.5% (20~80%相对湿度范围内)
坚固的工业级防溅外壳,达到 NEMA 13 (IP54) 防护等级
管道安装和远程探头型号 附带管道安装套件
可在现场更换的传感器探头(不适用于管道 安装型号)
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
HX92B系列变送器可对相对湿度进行远程和现场监测。它可提供电压输出或两线电流输出。变送器输出经过线性化并进行温度补偿。 电流输出型号的变送器几乎可以放置在距测量设备任何距离的远程位置。全部型号均采用精确的数字式传感器。传感器的网状不锈钢过滤器可为其提供保护,并且便于拆下进行清洁。安装螺钉位于坚固的聚碳酸酯外壳内,很容易接近,聚碳酸酯外壳为电子器件提供保护, 并且达到NEMA 13 (IP54)规格。
规格:
输入电压范围:
标称24 Vdc
HX92B系列:
9~24 Vdc
HX92BV2系列:
12~24 Vdc
测量范围:
0~100%相对湿度
精度:
20~80%相对湿度范围内为±2.5%;5~20%及80~95%相对湿度范围内为±3.5%;0~5%和
95~100%相对湿度范围内为±4%
输出:
HX92BC:
0~100%相对湿度范围内为
4~20 mA
HX92BV0:
0~100%相对湿度范围内为
0~1 Vdc
HX92BV1:
0~100%相对湿度范围内为
0~5 Vdc
HX92BV2:
0~100%相对湿度范围内为
0~10 Vdc
相对湿度温度补偿:
-30~75°C
(-22~167°F)
相对湿度响应时间:
8秒(典型)
HX92B(*):
124 g (4.4 oz)
HX92B(*)-D:
132 g (4.7 oz)
HX92B(*)-RP1:
230 g (8.1 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HX92BC
¥
3,031.55
货期: 8 周
数量
壁挂式安装相对湿度变送器,4至20 mA
HX92BC-D
¥
3,167.47
货期: 18 周
数量
管道安装相对湿度变送器,4至20毫安。
HX92BC-RP1
¥
3,776.15
货期: 8 周
数量
远程探头相对湿度发射机,4至20毫安
HX92BV0
¥
3,031.55
货期: 8 周
数量
壁挂式安装相对湿度变送器,0到1伏输出
HX92BV1
¥
3,031.55
货期: 8 周
数量
壁挂式安装相对湿度变送器,0至5伏的输出
HX92BV2
¥
2,963.54
货期: 8 周
数量
壁挂式安装相对湿度变送器,0至10伏输出
HX92BV0-D
¥
3,167.47
货期: 18 周
数量
管道安装相对湿度变送器,0到1伏的输出。
HX92BV1-D
¥
3,167.47
货期: 18 周
数量
管道安装相对湿度变送器,0至5伏的输出。
HX92BV2-D
¥
3,167.47
货期: 18 周
数量
管道安装相对湿度变送器,0至10伏的输出。
HX92BV0-RP1
¥
3,776.15
货期: 8 周
数量
远程探头相对湿度变送器,0到1伏的输出
HX92BV1-RP1
¥
3,776.15
货期: 8 周
数量
远程探头相对湿度发射机,0〜5伏的输出
HX92BV2-RP1
¥
3,776.15
货期: 8 周
数量
远程探头相对湿度变送器,0至10伏的输出
配件
HX92-CAL
¥
1,476.41
货期: 5 周
数量
校准套件,11和75%相对湿度的标准
TH-RP
¥
1,402.83
货期: 2 周
数量
现场可更换遥控探头带3米(10')电缆和连接器M12
TH-SP
¥
1,402.83
货期: 2 周
数量
现场可替换71.88 1毫米(2.83“)短探头与M12连接器
IND-KIT
¥
141.48
货期: 2 周
数量
备用管道安装套件HX92B管道安装和远程探头型号。
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559